Les nouveaux filtres de la série HP offrent des performances haute fréquence fiables et reproductibles dans les applications micro-ondes et RF limitées dans l'espace, notamment les réseaux locaux sans fil, les récepteurs de télévision par satellite, les systèmes de localisation de véhicules, les stations de base et les systèmes de communications au sol et mobiles.

FOUNTAIN INN, SC (14 novembre 2023) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé une nouvelle série de filtres miniatures passe-haut à couche mince conçus pour fournir excellentes performances haute fréquence dans une variété d'applications micro-ondes et RF à espace limité dans les marchés des télécommunications, de l'automobile, de l'électronique grand public et militaire.
Les nouveaux filtres à couche mince passe-haut de la série HP sont basés sur une technologie de couche mince intégrée multicouche éprouvée qui permet l'ajustement rapide des paramètres RF et le développement de filtres personnalisés. Ils présentent des performances haute fréquence fiables et reproductibles ainsi que de faibles pertes d'insertion, des valeurs d'atténuation extrêmement précises et une forte atténuation. Les filtres de la série HP présentent également une stabilité à haute température et une cohérence lot à lot et pièce à pièce et présentent une construction robuste, miniature et discrète optimisée pour l'assemblage automatisé. Ils sont conçus pour des fréquences de fonctionnement allant de 1.0 GHz à 5.15 GHz et des températures de fonctionnement allant de -40 °C à +85 °C et ont une impédance caractéristique de 50 Ω. Les applications idéales pour cette série comprennent les réseaux locaux sans fil, les récepteurs de télévision par satellite, les systèmes de localisation de véhicules, les systèmes de communications terrestres et mobiles, allant des radios commerciales portables aux systèmes de communications militaires.
- Filtres à couches minces passe-haut HP0805 propose actuellement cinq références optimisées pour les performances de 2.70, 2.80, 2.90, 3.00 et 5.15 GHz afin de permettre une large compatibilité avec les systèmes sans fil haute fréquence, y compris les applications 5G et ultra-large bande et les unités radio distantes haute puissance dans les stations de base. Leurs boîtiers miniatures ne mesurent que 2.03 x 1.55 x 0.8 mm (L x L x H, ±0.1 mm) et ont une puissance nominale continue de 3 W.
- Filtres passe-haut à couches minces HP2816 mesurer 7.0 (±0.3) x 4.0 (±0.2) x 1.2 mm max. (L xlx H). Ils ont une puissance nominale de 15 W et sont également bien adaptés aux applications militaires.
"Nos nouveaux filtres passe-haut à couches minces de la série HP offrent aux ingénieurs des performances supérieures et reproductibles dans un boîtier miniature optimisé pour les circuits imprimés plus petits et plus densément peuplés courants dans les applications sans fil de nouvelle génération", a déclaré Amir Kopelman, responsable des services techniques, KYOCERA AVX. « La technologie de couches minces multicouches sur laquelle ils reposent nous permet d'ajuster rapidement les paramètres RF et de développer des filtres personnalisés dans un délai court. De plus, nous fabriquons nos filtres à couches minces dans une usine ISO 9001 équipée de lignes de traitement extrêmement précises qui prennent en charge la flexibilité de conception, réduisent le bruit, évitent le rétrécissement, garantissent des pièces et des performances de haute qualité, et nous permettent d'obtenir des résultats de fabrication cohérents et de fournir un excellent filtrage. des performances dans des appareils de plus petite taille que celles proposées par les technologies concurrentes.
Les filtres à couche mince passe-haut de la série HP sont dotés de terminaisons en nickel sans plomb et recouvertes de soudure conformes à la directive RoHS, compatibles avec les technologies de refusion, de vague, de phase vapeur et de brasage automatique manuel. Les pièces finies sont testées à 100 % pour les paramètres électriques et les caractéristiques visuelles et mécaniques, et les pièces sont emballées sur bande et bobine. Le délai de livraison de la série est actuellement de 14 semaines.
Pour plus d'informations sur les nouveaux filtres à couche mince passe-haut de la série HP de KYOCERA AVX, veuillez cliquer sur le bouton produit ci-dessous. Pour acheter, veuillez visiter Digi-Key et du Mouser. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.