Les nouveaux MLCC empilés de qualité commerciale de la série KGP sont conçus pour optimiser les performances des applications haute fréquence dans les secteurs industriel, des énergies alternatives et du pétrole et du gaz de fond et pour soutenir les mégatendances de miniaturisation et de durabilité.

FOUNTAIN INN, SC (13 octobre 2025) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé les nouveaux condensateurs empilés de qualité commerciale de la série KGP pour les applications haute fréquence dans les industries pétrolières et gazières industrielles et de fond de trou.
Les nouveaux condensateurs céramiques multicouches empilés (MLCC) de la série KGP, de qualité commerciale, offrent des valeurs de capacité supérieures dans la même zone de montage que les condensateurs traditionnels, répondant ainsi à la tendance actuelle de miniaturisation. Fabriqués sans plomb ni cadmium, ils s'inscrivent dans la tendance croissante du développement durable et facilitent la conformité aux normes. Ils présentent également une faible résistance série équivalente (ESR) et une faible inductance (ESL) pour minimiser le bruit et optimiser les performances. Leurs grilles de connexion métalliques suppriment efficacement les contraintes thermiques et mécaniques, garantissant ainsi stabilité et durabilité.
Les MLCC empilés de la série KGP sont actuellement disponibles en cinq tailles de boîtier EIA (1210, 1812, 1825, 2220 et 2225), avec deux tailles d'empilement, des épaisseurs maximales de 3.40 mm à 6.95 mm et des broches de type « J » ou « L ». Ils sont également disponibles en trois diélectriques (C0G, X7R et X7T). La série est conçue pour des tensions de fonctionnement de 50 V à 1 500 V, des valeurs de capacité de 10 nF à 47 µF avec une tolérance de ±10 % ou 20 %, et des températures de fonctionnement de -55 °C à +125 °C.
Les applications idéales de la série s'étendent à l'ensemble des secteurs industriels, de l'énergie alternative et du pétrole et du gaz de fond et comprennent les alimentations électriques, les convertisseurs CC/CC, les circuits de contrôle, le couplage haute tension et le blocage CC.
« Les nouveaux condensateurs MLCC empilés de la série KGP viennent enrichir notre gamme éprouvée de solutions de condensateurs optimisées pour les marchés en croissance aux exigences de performance élevées, notamment ceux de l'alimentation électrique et du forage de fond », a déclaré Zack Kozawa, directeur du marketing produit MLCC chez KYOCERA AVX. « Ils s'inscrivent également dans les grandes tendances de miniaturisation et de développement durable qui touchent ces segments de marché, ainsi que d'autres. »
MLCC empilés de la série KGP Les boîtiers avec diélectriques C0G et X7R sont disponibles dans les cinq tailles de boîtier EIA, avec une plage complète de tensions nominales et de capacités jusqu'à respectivement 220 nF et 47 µF. Les boîtiers avec diélectriques X7T sont disponibles dans trois tailles de boîtier EIA (1210, 1812 et 2220), avec trois tensions nominales (250 V, 450 V et 630 V) et des capacités jusqu'à 4.7 µF.
Toutes les pièces sont rigoureusement testées : caractéristiques visuelles, capacité, facteur de dissipation, coefficient de température, résistance d’isolement, rigidité diélectrique, cycles thermiques, humidité en régime permanent et en charge, charge à haute température, résistance des terminaisons, résistance à la flexion, aux vibrations et à la chaleur de soudure, afin de garantir des performances optimales dans un large éventail d’applications haute fréquence exigeantes. Conformes à la directive RoHS, elles sont conditionnées en bandes et bobines par lots de 500 à 1 500 pour un placement automatisé.
Pour plus d'informations sur les nouveaux MLCC empilés de qualité commerciale de la série KYOCERA AVX KGP, consultez la page produit et Fiche techniquePour commander, veuillez consulter DigiKey ou Mouser Electronics. Pour plus d'informations sur Le vaste portefeuille de MLCC de KYOCERA AVX, y compris les MLCC empilés, veuillez consulter les liens intégrés ici. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez consulter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, X (Twitter) et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.