Les nouveaux MLV de la série VCAS certifiés AEC-Q200 sont dotés de terminaisons souples qui offrent jusqu'à 5 mm de flexion sur 3,000 150 cycles de température s'étendant jusqu'à XNUMX °C avec zéro défaillance de flexion et des caractéristiques électriques stables. La série offre également des capacités élevées de gestion du courant et de l'énergie, une protection bidirectionnelle contre les surtensions et une atténuation EMI/RFI dans les lignes d'alimentation et de signaux.

FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (3 octobre 2022) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé les premières varistances multicouches (MLV) qualifiées pour l'automobile, équipées de la technologie brevetée de terminaison souple FLEXITERM® de l'entreprise, largement utilisée sur un certain nombre de condensateurs céramiques multicouches (MLCC) qualifiés pour l'automobile depuis plus de 15 ans. Conçu pour satisfaire les demandes de l'industrie automobile en matière de solutions de composants plus robustes, le nouveau MLV de la série VCAS avec technologie FLEXITERM® sont conçus pour résister de manière fiable à des cycles de flexion, de vibration et de température sévères, permettant jusqu'à 5 mm de flexion mécanique de la carte sur 3,000 150 cycles de température s'étendant jusqu'à 2 °C avec zéro défaillance de flexion de la carte, y compris les fissures internes et la dépanélisation, et aucun changement significatif au niveau électrique. caractéristiques. En revanche, les MLV qualifiés pour l'automobile avec des terminaisons aux normes de l'industrie ne supportent généralement que 1,000 mm de flexion de la carte sur 125 XNUMX cycles de température s'étendant jusqu'à XNUMX °C, ce qui est souvent insuffisant pour prévenir les défaillances de flexion causées par les contraintes mécaniques et thermiques encourues pendant montage et fonctionnement.
En tant que tels, les nouveaux MLV de la série VCAS avec technologie de terminaison souple FLEXITERM® offrent une fiabilité accrue et des performances mécaniques et thermomécaniques exceptionnelles par rapport aux solutions concurrentes dans les applications automobiles sous le capot telles que les capteurs de moteur avec une connexion directe au rail de batterie, ainsi que dans circuits audio automobiles, applications aérospatiales, industrielles et de forage de fond de trou, et applications IoT, y compris les montres intelligentes, d'autres appareils portables et les robots de nettoyage. De plus, ces nouveaux MLV présentent des capacités de gestion de courant et d'énergie élevées, des temps de réponse ultra-rapides et de multiples capacités d'amorçage ESD, et offrent une protection bidirectionnelle très fiable contre les surtensions. Ils fournissent également une atténuation EMI/RFI dans leur état désactivé, ce qui peut réduire ou même éliminer le besoin de condensateurs CEM supplémentaires ; présentent une perte d'insertion inférieure, un courant de fuite inférieur et une fiabilité inégalée par rapport aux solutions de diodes concurrentes ; et sont conformes aux spécifications AEC-Q200 et VW 80808.
Actuellement disponibles dans quatre tailles de boîtiers à montage en surface allant de 0603 à 1210, les nouveaux MLV de la série VCAS sont conçus pour cinq tensions de fonctionnement allant de 5.6 à 30 Vcc, cinq tensions de serrage allant de 18 à 67 V, quatre transitoires d'énergie allant de 0.1 à 1.5 J, et des températures de fonctionnement aussi basses que -55°C et aussi élevées que +150°C. Ils sont également conformes RoHS.
« Nous sommes très fiers de présenter sur le marché les nouvelles varistances multicouches de la série VCAS qualifiées AEC-Q200 avec la technologie FLEXITERM®. Cette nouvelle introduction de produit fournira à nos clients OEM automobiles une solution de composants compacte et multifonctionnelle optimisée pour une robustesse mécanique et thermomécanique exceptionnelle prouvée pour surpasser de manière fiable les solutions MLV et de diodes concurrentes dans les applications de signaux et de lignes électriques en environnement difficile soumises à des vibrations, des températures variables et contrainte de flexion », a déclaré John Gallipeau, ingénieur principal des applications sur le terrain, KYOCERA AVX. « À mesure que la demande de contenu électronique dans les véhicules d'aujourd'hui continue de croître, la demande de composants électroniques extrêmement robustes et fiables qualifiés pour une utilisation dans ces applications difficiles augmente également. En tant que tels, les nouveaux MLV de la série VCAS ne sont que les premiers à être dotés de notre technologie de terminaison souple FLEXITERM® brevetée et éprouvée sur le terrain. Bientôt, tous nos VLM TransGuard® et TransGuard Automotive seront également disponibles avec la technologie FLEXITERM®.
Lorsqu'ils ont été soumis aux procédures rigoureuses de test de flexion et de cycle de température de la carte AEC-Q200, les nouveaux MLV de la série VCAS avec technologie FLEXITERM® se sont avérés capables de résister jusqu'à 5 mm de flexion (contre 2 mm pour les MLV avec des terminaisons standard de l'industrie) sur 3,000 150 cycles de température s'étendant jusqu'à 1,000 °C sans aucune défaillance de carte et aucun changement significatif de leurs caractéristiques électriques, ce qui dépasse largement les 125 200 cycles jusqu'à XNUMX °C requis par les tests AEC-QXNUMX. Cette performance éprouvée rend la série idéale pour une utilisation dans les lignes de signaux et d'alimentation des applications automobiles, aérospatiales et IoT soumises à des risques tels que des variations de température importantes, des vibrations, des soudures à la vague, un refroidissement forcé, une mauvaise manipulation, l'insertion et le retrait de PCB des connecteurs. , et les configurations de carte haute densité, qui peuvent toutes entraîner une expansion, une contraction, une flexion et une fissuration de la carte, ainsi que la dépanélisation des composants montés près des bords du PCB, près des zones flexibles et à proximité de gros composants lourds.
Les MLV de la série VCAS avec technologie FLEXITERM® sont conditionnés sur des bobines de 7 pouces pour la compatibilité avec les équipements de traitement automatisés, et le délai de livraison de la série est actuellement de 10 semaines.
Pour plus d'informations sur les nouvelles varistances multicouches de la série VCAS de KYOCERA AVX avec la technologie FLEXITERM®, veuillez visiter le bouton produit ci-dessous. Pour commander, veuillez visiter Electronique Digi-Key et Mouser Electronics. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.