Les nouveaux connecteurs d'épissure IDC de la série 9179-000 sont conçus pour remplacer les connecteurs d'épissure traditionnels à sertir et à souder dans une large gamme d'applications industrielles, d'éclairage, grand public, automobiles et pétrolières et gazières.
FOUNTAIN INN, SC (25 septembre 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé les nouveaux connecteurs d'épissure IDC de la série 9179-000, qui regorgent de fonctionnalités conçues pour en faire une alternative attrayante aux solutions d'épissure traditionnelles.
Les nouveaux connecteurs d'épissure IDC de la série 9179-000 utilisent la technologie de contact à déplacement d'isolant (IDC), qui est plus efficace, économique, robuste, fiable et durable que la technologie de connexion traditionnelle à sertir et à souder à la main. Les connecteurs IDC ne nécessitent pas que les utilisateurs dénudent les fils avant la terminaison et sont rapides et faciles à terminer sans aucun outil spécial, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent. Ils établissent des connexions soudées à froid et étanches au gaz et ont été testés et prouvés pour résister aux niveaux courants de chocs, de vibrations et de cycles de température. La série est également compatible avec les processus d'enrobage, ce qui peut encore améliorer sa résistance aux chocs et aux vibrations, ainsi qu'à l'humidité, aux agents corrosifs et au vieillissement, et éliminer pratiquement les exigences et les coûts de maintenance et de réparation associés aux connecteurs d'épissure traditionnels.
Un autre avantage des nouveaux connecteurs d'épissure IDC de la série 9179-000 est leur flexibilité. Ces connecteurs ont un format compact conçu pour s'adapter aux espaces que les solutions concurrentes ne peuvent pas. Une fois terminés, ils mesurent seulement 8.0 x 7.8 x 7.2 mm. Ils acceptent également les fils pleins et toronnés, prennent en charge une combinaison mixte de calibres de fils allant de 18 à 24 AWG, permettent une installation facile sur le terrain et, contrairement aux solutions concurrentes uniquement en ligne, permettent l'insertion de fils d'un côté ou des deux.
Les applications idéales pour les nouveaux connecteurs d'épissure IDC de la série 9179-000 incluent une large gamme de systèmes et d'appareils électroniques dans les secteurs industriel, de l'éclairage, de la consommation, de l'automobile et du pétrole et du gaz.
Les nouveaux connecteurs d'épissure IDC de la série KYOCERA AVX 9179-000 sont conçus pour supporter jusqu'à 13 A par contact, 300 VCA RMS ou l'équivalent CC et des températures de fonctionnement allant de -40 °C à +125 °C. Ils sont dotés de boîtiers thermoplastiques blancs remplis de verre UL94 V-0 avec des diamètres d'entrée de fil gravés sur le dessus, des contacts en bronze phosphoreux étamé sur nickel sans plomb et des capuchons de boîtier avec des mesures de calibre de fil gravées sur le dessus et des couleurs qui correspondent à diverses combinaisons de calibres de fil.
« Nous avons développé les nouveaux connecteurs d'épissure IDC de la série 9179-000 pour aider les clients des secteurs de l'industrie, de l'éclairage, de la consommation, de l'automobile et du pétrole et du gaz à obtenir des connexions d'épissure plus flexibles, efficaces, économiques, robustes, fiables et durables que les connecteurs d'épissure traditionnels sertis et soudés à la main, en particulier dans les environnements exposés à des dangers tels que les chocs, les vibrations et les variations de température », a déclaré Perrin Hardee, responsable marketing produit chez KYOCERA AVX. « Leur format compact, leur facilité d'utilisation, leurs contacts IDC robustes et hautement fiables, leur conception unique d'insertion de fil en ligne et du même côté, leur excellente résistance à la rétention des fils, leur résistance aux températures élevées, leurs caractéristiques électriques et leur compatibilité avec les processus d'enrobage les rendent parfaitement adaptés à une utilisation dans une variété d'applications dans divers secteurs. »
Pour plus d'informations sur la nouvelle Connecteurs d'épissure IDC série 9179-000 ou le portefeuille complet de Connecteurs fil à fil KYOCERA AVX, veuillez visiter les liens intégrés ici. Pour commander, veuillez visiter Mouser Electronics, DigiKey, TTI et Future Electronics. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, X (Twitter) et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.