KYOCERA AVX ajoute un nouveau code à ses condensateurs au tantale humide de la série TWD High-Temp Max-Cap

La série TWD HTMC offre des performances stables et de haute fiabilité avec des valeurs de capacité extrêmement élevées, comparables à celles des supercondensateurs, et peut fonctionner dans des environnements difficiles et à haute température jusqu'à 175°C pendant 10,000 XNUMX heures maximum, dépassant les spécifications actuelles des supercondensateurs EDLC.

FOUNTAIN INN, SC (13 décembre 2023) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a ajouté un nouvel indice de 100 mF/3 V à son TWD High-Temp Max-Cap ( HTMC) Condensateurs au tantale humide DLA de taille T4, hermétiquement scellés et à sorties axiales. Initialement lancée sur le marché en 2016 avec seulement deux valeurs nominales (25 mF/10 V et 50 mF/6.3 V), la série TWD HTMC offre des valeurs de capacité extrêmement élevées, comparables à celles des supercondensateurs, ainsi que des performances stables et de longue durée de haute fiabilité dans applications industrielles, pétrolières et gazières, de défense et avionique exposées à des risques environnementaux, notamment des chocs mécaniques, des vibrations à haute fréquence et des températures de fonctionnement allant jusqu'à 175 °C.

Les condensateurs de la série TWD HTMC sont fabriqués à partir de poudres de tantale de haute pureté et de la conception bien établie en tantale humide de KYOCERA AVX, qui comprend une boîte de tantale soudée hermétiquement avec un système de cathode unique qui permet des performances CV/cc extraordinaires et un manchon isolant en option. Ils présentent une résistance robuste aux chocs et aux vibrations selon MIL-PRF-39006, des paramètres électriques stables sur toute la plage de températures de fonctionnement allant de -55°C à +175°C, et une fiabilité exceptionnelle, offrant des durées de vie prolongées allant jusqu'à 10,000 105 heures à +2,000°C et tension nominale et jusqu'à 175 XNUMX heures à +XNUMX°C et tension nominale. Les applications idéales pour cette série incluent les circuits de maintien CC et d'impulsions basse fréquence dans les applications spécialisées industrielles, aéronautiques, de défense, pétrolières et gazières qui nécessitent des performances haute fiabilité et haute capacité à des températures élevées, telles que les équipements de forage de fond de trou.

« Nous sommes très heureux de développer nos condensateurs au tantale humides hermétiquement scellés et à sorties axiales de la série TWD HTMC, éprouvés sur le terrain », a déclaré Allen Mayar, chef de produit mondial chez KYOCERA AVX. « Ces condensateurs sont produits et qualifiés dans notre usine hautement accréditée de Lanskroun, en République tchèque, et offrent des performances de longue durée de haute fiabilité et une capacité extrêmement élevée, comparable à celle des supercondensateurs, dans des applications en environnements difficiles avec des températures de fonctionnement allant jusqu'à 175°C. C."

Les condensateurs de la série TWD HTMC sont actuellement disponibles en trois valeurs nominales — 25 mF/10 V, 50 mF/6.3 V et 100 mF/3 V avec une tolérance de capacité de ±10 % et ±20 % — et dans des boîtiers DLA T4 standard avec un manchon isolant en option et l'un des deux finitions de terminaison : Sn/Pb (60/40) ou étain mat pur conforme à RoHS et compatible sans plomb. Ils sont expédiés en paquets de plateaux et conviennent au montage et au soudage automatiques. Le délai de livraison actuel pour la série est de 10 à 14 semaines.

Pour plus d'informations sur la nouvelle série élargie de condensateurs au tantale humide à sorties axiales et hermétiques TWD High-Temp Max-Cap (HTMC) de KYOCERA AVX, veuillez cliquer sur le bouton Détails du produit ci-dessous. Pour commander, veuillez visiter Digi-Key Electronics, Future Electronics et Mouser Electronics. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter, Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.