Les nouvelles varistances AVX Radial CapGuard™ offrent une protection des circuits et un filtrage du bruit haute fréquence dans un seul composant

FOUNTAIN INN, SC (9 juillet 2015) — AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs avancés et de solutions d'interconnexion, a présenté la nouvelle série automobile CapGuard™ à broches radiales. Combinant la technologie de varistance multicouche (MLV) et de condensateur céramique multicouche (MLCC) X7R à haute capacité et stable en température dans un seul dispositif de haute fiabilité, la nouvelle série CapGuard présente une protection bidirectionnelle contre les tensions transitoires, une excellente atténuation EMI/RFI sur une large fréquence. spectre et capacités multi-frappes dans une configuration radiale compacte avec un revêtement époxy conforme qui offre une résistance améliorée aux environnements difficiles, aux chocs mécaniques et aux vibrations. Qualifiés AEC-Q200, les dispositifs CapGuard présentent des capacités exceptionnelles de gestion du courant et de l'énergie et sont parfaitement adaptés pour protéger les composants électroniques sensibles contre les transitoires à haute tension, ainsi que pour filtrer le bruit EMI/RFI haute fréquence généré par les alimentations à découpage, les moteurs allumés. Lignes CC, lignes d'E/S dans les circuits électroniques, commutation inductive, relais et autres applications.

« Nos nouveaux dispositifs CapGuard Automotive Series à broches radiales permettent aux ingénieurs de conception de protéger les composants sensibles contre les transitoires de haute tension et de filtrer les bruits EMI/RFI indésirables du circuit, avec un seul composant à double fonction », a déclaré Jiri Machanicek, responsable du marketing technique chez AVX. « Conçus pour durer dans les environnements difficiles, les dispositifs de la série CapGuard constituent le choix idéal pour les applications qui nécessitent un filtrage EMI, une protection contre les surtensions, des performances de fiabilité élevées, une résistance mécanique améliorée et la conservation de l'espace sur la carte. »

La série CapGuard Automotive est actuellement disponible avec deux tensions de fonctionnement (26 V CC et 45 V CC), deux capacités (0.47 µF et 1 µF), toutes deux avec une tolérance de ± 20 %, et deux valeurs énergétiques (0.6 J et 0.7 J). Conçue pour des températures de fonctionnement allant de -55 °C à +125 °C et classée ESD jusqu'à 25 kV (HBM ESD niveau 6), la série conforme RoHS est disponible en deux tailles : 20 et 21, qui mesurent toutes deux, à un maximum , 5.99 mm de large, 7.49 mm de haut et 4.5 mm d'épaisseur, et ont un diamètre de fil de 0.508 mm. L'espacement des fils pour les pièces de taille 20 avec fils droits est de 2.54 mm, et l'espacement des fils pour les pièces de taille 21 avec fils coudés est de 5.08 mm. Les appareils CapGuard Automotive Series peuvent être expédiés en vrac ou dans l'une des deux options d'emballage standard en bande et en bobine. Le délai de livraison de la série est de 27 semaines.

Pour plus d'informations sur la nouvelle série CapGuard Automotive à broches radiales d'AVX, veuillez visiter ici pour télécharger la fiche produit.

Pour plus d'informations sur AVX, veuillez visiter www.avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.