La nouvelle série A offre la plus large gamme d'antennes conformes à la norme AEC-Q200 pour les applications automobiles, y compris les systèmes de gestion de batterie sans fil, les unités de contrôle télématiques et les porte-clés d'accès aux véhicules.
FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (9 janvier 2023) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé aujourd'hui les nouvelles antennes automobiles à montage en surface à profil bas de la série A à CES 2024 à Las Vegas. Le CES est l'événement technologique le plus puissant au monde — le terrain d'essai des technologies révolutionnaires et des innovateurs mondiaux — et KYOCERA AVX expose et propose aujourd'hui de nouveaux kits d'échantillons de la série A au stand n° 10545 dans le hall nord du Las Vegas Convention Center. Du mardi 9 janvier au vendredi 12 janvier.
Les nouvelles antennes CMS à profil bas de la série A sont qualifiées selon les normes AEC-Q200 et offrent la plus large gamme d'antennes conformes AEC-Q200 du secteur pour les applications automobiles, y compris les systèmes de gestion de batterie sans fil, les unités de contrôle télématiques et les porte-clés d'accès aux véhicules. . Ils prennent en charge une large gamme de technologies sans fil, notamment GNSS L1/L2/L5/L6, ISM, Wi-Fi 6E, Bluetooth, cellulaire, LTE, 5G et UWB, et offrent des fréquences allant de 617 MHz à 8.5 GHz. Les dispositifs à montage en surface sont également conçus pour offrir un confinement supérieur des champs RF pour des performances améliorées dans les applications critiques en matière de réception et sont disponibles en boîtiers en métal estampé, FR-4, puces en céramique et puces ultra-petites, tous conformes à la directive RoHS.
Bien que la norme de qualité de l'industrie automobile AEC-Q200 n'inclut pas les produits d'antenne, tous les tests des appareils de la série A ont été effectués conformément aux procédures et exigences AEC-Q200, y compris les tests de qualité automobile pour les cycles de température, les chocs mécaniques et les vibrations. . La série A est également disponible avec la documentation du système international de données sur les matériaux (IMDS) et du processus d'approbation des pièces de production (PPAP), précieuse pour les constructeurs automobiles.
Certaines des nouvelles antennes de la série A sont également dotées de la technologie IMD (Isolated Magnetic Dipole®) de KYOCERA AVX, qui leur permet d'offrir des fonctionnalités et des performances supérieures dans des conceptions plus petites et plus fines. De plus, deux de ces antennes (l'A1001013 et l'A1001011) peuvent fonctionner à la fois au sol et hors sol. Cette capacité est essentielle pour les environnements fortement métalliques, tels que les systèmes de gestion de batterie sans fil (wBMS), où l'antenne assure une communication sans fil entre la puce de surveillance des cellules de la batterie et l'unité de contrôle BMS.
« La nouvelle série A fournit aux ingénieurs de conception automobile des antennes fiables et hautes performances testées conformément aux normes AEC-Q200, et les fabricants en prennent déjà note », a déclaré Carmen Redondo, directrice du marketing mondial des antennes chez KYOCERA AVX. « L'une des antennes de la série A, l'A1001013, a été sélectionnée pour être incluse dans la conception de référence du système de gestion de batterie sans fil (wBMS) d'Analog Devices (ADI), en partie sur la base de sa capacité unique à fonctionner à la fois hors sol et sur terre. -environnements terrestres.
ADI, leader mondial des semi-conducteurs, s'engage dans le développement d'un écosystème d'informations robuste autour des données sur les batteries des véhicules électriques. Le wBMS d'ADI, qui est actuellement déployé sur plusieurs plates-formes EV, est certifié ISO 21434 Cybersecurity Assurance Level Four (CAL 4) et constitue une référence du secteur en matière de robustesse et d'efficacité RF. Ainsi, l'inclusion des antennes KYOCERA AVX A-Series témoigne de leur niveau de qualité exceptionnellement élevé.
Les nouvelles antennes de la série A sont actuellement disponibles sous les références suivantes :
A1001011
• Technologie : GNSS : GPS, Beidou, Galileo, Glonass
• Fréquence : 1,559 1,563-1,559 1,591 MHz, 1,575 1,593-1,610 1 MHz, 1 1 MHz, 1 XNUMX-XNUMX XNUMX MHz, LXNUMX/GXNUMX/BXNUMX/EXNUMX.
A1001013
• Technologie : ISM, BLE, Bluetooth, Wi-Fi, WLAN
• Fréquence : 2,400 2,485 à 802.11 XNUMX MHz, XNUMXb/g
A1000146
• Technologie : BLE, Bluetooth, Wi-Fi 6E
• Fréquence : 2,400 2,485 à 5,150 7125 MHz, 802.1 XNUMX à XNUMX XNUMX MHz, XNUMX a/b/g/n/ac/ax
A1004795 / A1004796
• Technologie : 2G/3G/4G, cellulaire, LTE, 5G Sub-6 GHz
• Fréquence : 617 à 960 MHz, 1,710 2,200 à 2,500 2,700 MHz, XNUMX XNUMX à XNUMX XNUMX MHz
AP822601/AP822602
• Technologie : 2G/3G/4G, cellulaire, LTE, 5G Sub-6 GHz
• Fréquence : 698 à 960 MHz, 1,710 2,700 à 3,300 3,800 MHz, XNUMX XNUMX à XNUMX XNUMX MHz
A1001312
• Technologie : ISM, BLE, Bluetooth, Wi-Fi, UWB
• Fréquence : 2,400 2,485 à 802.11 6,000 MHz, 8,500 b/g, XNUMX XNUMX à XNUMX XNUMX MHz
A9001978
• Technologie : ISM, BLE, Bluetooth, Wi-Fi 6
• Fréquence : 2,400 2,485 à 5,150 5,850 MHz, 802.11 XNUMX à XNUMX XNUMX MHz, XNUMXa/b/g/n/ac/ax
A9002137
• Technologie : GNSS : GPS, Beidou, Galileo, Glonass, L1/L2/L5/L6
• Fréquence : 1,559 1,563-1,559 1,591 MHz, 1,575 1,593-1,610 1,575.2 MHz, 1,227.6 1,176.45 MHz, 1 1-1 1 MHz, 1 2 MHz / 5 6 MHz / XNUMX XNUMX MHz, LXNUMX / GXNUMX / BXNUMX / EXNUMX, LXNUMX/LXNUMX/LXNUMX/LXNUMX.
Pour plus d'informations sur les nouvelles antennes automobiles à montage en surface à profil bas de la série A de KYOCERA AVX, veuillez visiter la page Web de la série A ou, si vous assistez au CES 2024, visitez KYOCERA AVX au stand n° 10545 dans le hall nord du Las Vegas Convention Center aujourd'hui, du mardi 9 janvier, jusqu'au vendredi 12 janvier, pour demander un kit d'échantillons de la série A. Pour commander, veuillez visiter Mouser, DigiKey, A venir, Newark et Farnell. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.