Les nouveaux connecteurs de batterie carte à carte à pas fin de la série 9155-020 complètent la famille de produits de la série 9155 et renforcent la gamme éprouvée de connecteurs de batterie de KYOCERA AVX comme la plus large sélection de connecteurs de batterie standard actuellement disponibles sur le marché.
FOUNTAIN INN, SC (23 février 2022) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a encore élargi son portefeuille éprouvé de connecteurs de batterie pour les applications d'intégration carte à carte et de pack de batterie avec le lancement d'une nouvelle série de connecteurs à pas fin conçus pour les applications médicales, industrielles et de réseau. Les derniers ajouts à cette gamme de produits, qui offrait déjà la plus large sélection de connecteurs de batterie standard actuellement disponibles sur le marché, sont les nouveaux Connecteurs de batterie au pas de 9155 mm série 020-1.27.
Comme le reste de la famille de produits de la série 9155, les nouveaux connecteurs de batterie au pas de 9155 mm de la série 020-1.27 sont dotés de contacts en cuivre-béryllium (BeCu) plaqués or ultra-robustes et fiables, éprouvés pour établir et maintenir des connexions électriques de haute intégrité dans des conditions difficiles. environnements d'application avec des températures de fonctionnement allant de -40°C à +125°C pour jusqu'à 15,000 94 cycles d'accouplement. Ils sont également dotés d'isolateurs en polymère à cristaux liquides (LCP) à profil bas, ignifuges UL0 V-2.35, remplis de verre, qui mesurent seulement 2.5 mm de haut, ont une hauteur de travail nominale de 3.1 à 9155 mm et sont de bout en bout. empilable pour une configuration étendue et une adaptation aux applications. Les nouveaux connecteurs de batterie au pas de 020 mm de la série 1.27-0.30 sont actuellement disponibles en variantes à deux, trois, quatre et cinq voies avec une plage de travail de force nominale allant de 0.55 à 0.8 N, une sous-plaque en nickel ductile d'au moins 0.75 μm. , un minimum de 1.5 μm d'or dur dans la zone de contact et 3.0 à 3 μm d'étain mat sans plomb sur les queues. Les variantes à deux et trois voies sont évaluées pour 2 A complets par contact, tandis que les variantes à quatre et cinq voies sont évaluées pour 400 A par contact, et les quatre références immédiatement disponibles sont évaluées pour XNUMX V CA.
Les nouveaux connecteurs de batterie au pas de 9155 mm de la série 020-1.27 sont optimisés pour une utilisation dans une large gamme multi-marchés d'appareils portables compacts, légers et discrets qui nécessitent une station d'accueil ou un chargement sur socle. Les applications idéales incluent les équipements médicaux portables, tels que les blocs-batteries pour générateurs d'oxygène portables, les équipements de surveillance des patients, les appareils industriels dotés de modules enfichables ou de programmation et les appareils Internet nécessitant une batterie de secours.
« KYOCERA AVX possède plus de 25 ans d'expérience dans la conception, le développement et la fourniture de connecteurs de batterie éprouvés pour établir et maintenir des connexions électriques de haute intégrité et résister de manière fiable à une large plage de températures de fonctionnement et jusqu'à 15,000 XNUMX cycles d'accouplement. Et nous proposons également la plus large sélection de connecteurs de batterie standard actuellement disponibles sur le marché », a déclaré Joe Falcone, directeur du marketing mondial de KYOCERA AVX. « De plus, bien que d'autres fournisseurs de connecteurs proposent également des connecteurs de batterie, aucun d'entre eux n'offre les mêmes hauteurs de connecteur et les mêmes pas de contact que ceux disponibles dans notre gamme. De plus, KYOCERA AVX conçoit chaque contact pour fournir les forces et la déflexion requises par les applications ciblées et utilise toujours du cuivre-béryllium comme matériau de base pour nos contacts afin de garantir une durabilité et une fiabilité maximales tout au long du cycle de vie du produit, tandis que les connecteurs concurrents utilisent souvent du métal de qualité inférieure. des contacts qui entraînent fréquemment des échecs sur le terrain.
« Les nouveaux connecteurs de batterie à pas fin de la série 9155-020 complètent la famille de produits de la série 9155, qui offre désormais une large gamme d'options de configuration, de pas, de hauteur d'isolateur, de hauteur de travail et de force nominale, parfaitement adaptées à une utilisation dans une vaste gamme d'options portables. et les applications électroniques portables qui nécessitent une station d'accueil ou un chargement sur socle », a déclaré Jiri Vojacek, chef de produit pour KYOCERA AVX. « De plus, si vous ne trouvez pas la solution dont vous avez besoin parmi la large gamme de connecteurs de batterie standard de la série 9155 désormais disponibles, chaque série de cette famille de produits peut être personnalisée pour répondre aux exigences de votre application individuelle.
Les nouveaux connecteurs de batterie à pas fin de la série 9155-020 sont fournis dans un emballage en bande et en bobine pour une compatibilité avec les équipements de prélèvement et de placement automatisés, comportent 1,100 330 pièces par bobine de XNUMX mm et sont compatibles avec les processus de soudage RoHS. Le délai standard pour la série est de neuf semaines.
Pour plus d'informations sur les nouveaux connecteurs de batterie au pas de 9155 mm série 020-1.27 de KYOCERA AVX, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous. Pour commander, veuillez visiter flèche Electronique, Avnet, Electronique Digi-Key, Électronique du futur, Mouser Electronics, Rutronik et TTI, Inc.. Pour plus d'informations sur la plus large sélection de connecteurs de batterie standard du secteur, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/products/connectors/battery/.
Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.kyocera-avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, Suivez nous sur LinkedIn, Twitter et Instagram, aimez-nous sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.