Nouveau contact WTB vertical de 2 mm pour les applications industrielles légères

FOUNTAIN INN, SC (12 mai 2015) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé un nouveau contact fil à carte (WTB) vertical poke-home de 2 mm. Dernier ajout à la série 70-9296 d'AVX, le nouveau micro-contact accepte les fils massifs ou toronnés de 26 à 22 AWG, prend en charge des courants nominaux aussi élevés que 8 A et est 37 % plus petit que la prochaine plus petite offre de la série (un poke vertical de 3 mm). contact WTB), ce qui le rend compatible avec des calibres de fils et des appareils plus petits, et étend les applications de la série à l'électronique industrielle légère, telle que les produits SSL pour vitrines et sous armoires avec un courant plus faible et des courses plus courtes, des interrupteurs, des bandes d'éclairage et des détecteurs de mouvement. , capteurs de pression et de température, entre autres.

Le nouveau contact WTB vertical de 2 mm est disponible avec des emplacements de contact sur la carte supérieure ou traversante et une insertion de fil d'entrée inférieure ou supérieure pour les PCB FR4 et à noyau métallique. Basé sur la conception de contact à double faisceau éprouvée d'AVX, qui utilise des contacts en bronze phosphoreux de haute qualité avec un placage d'étain sur nickel, le nouveau contact unique de la série 70-9296 offre les mêmes performances électriques robustes et fiables, la même stabilité mécanique et la même rétention de fil que le Connecteurs WTB verticaux série 9296, tout en offrant une fonctionnalité accrue en termes de placement à moindre coût en raison de l'absence d'isolant en plastique et des coûts d'assemblage associés.

« Nos nouveaux contacts WTB verticaux de 2 mm étendent les applications de la série 70-9296 à l'électronique industrielle légère et offrent des avantages significatifs par rapport aux solutions de connecteurs existantes conçues pour ce marché en offrant des performances électriques et mécaniques maximales de manière rentable. format simplifié », a déclaré Tom Anderson, chef de produit chez AVX.

Certifiés UL, conformes à RoHS et emballés sur bande et bobine pour un placement automatisé CMS, les nouveaux contacts poke-home verticaux de la série 70-9296 sont évalués pour 300 V, en fonction de la distance de placement ; 5 à 8 A, selon l'AWG ; durabilité à cinq cycles ; et des températures de fonctionnement allant de -40°C à +125°C. En plus des produits SSL pour vitrines et sous armoires, des interrupteurs, des bandes d'éclairage et des capteurs, y compris le mouvement, la pression et la température, entre autres, la série est également idéale pour une utilisation dans le contrôle des machines industrielles légères, le contrôle des bâtiments commerciaux et les réseaux intelligents. applications.

Pour plus d'informations sur les contacts WTB simples à poke-home vertical de 70 mm série 9296-2 d'AVX, veuillez visiter ici pour télécharger la fiche produit. Pour plus d'informations sur AVX Interconnect, veuillez contacter Tom Anderson à l'adresse [email protected] ou 864-228-3421. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.