Nouveaux fusibles 0201 avec les valeurs nominales de courant les plus basses de l'industrie

Avec le lancement des nouveaux fusibles à faible courant Accu-Guard II 0201 d'une intensité nominale de 28 mA à 200 mA, KYOCERA AVX est devenu le premier et actuellement le seul fournisseur au monde de fusibles 0201 d'une intensité nominale inférieure à 150 mA.

FOUNTAIN INN, SC (27 mars 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a étendu ses fusibles à faible courant Accu-Guard II avec de nouvelles tailles de boîtier 0201 qui offrent les cotes actuelles les plus basses de l'industrie.

Les fusibles à faible courant Accu-Guard II utilisent la technologie à couche mince pour obtenir un contrôle précis des caractéristiques physiques et électriques des composants — au-delà de ce qui est possible avec les technologies de fusibles standard — et fournissent des courants nominaux extrêmement faibles dans les boîtiers compacts 0603, 0402 et les nouveaux 0201. . En fait, avec cette dernière version, KYOCERA AVX est devenu le premier et actuellement le seul fournisseur au monde de fusibles 0201 à faible courant évalués à moins de 150 mA.

Les nouveaux fusibles à faible courant Accu-Guard II 0201 offrent des intensités nominales allant de 28 mA à 200 mA et offrent des économies d'espace précieuses et une protection des circuits à action rapide et haute fiabilité dans les applications industrielles, énergétiques, de services publics, de télécommunications, médicales et électroniques grand public équipées avec de petits PCB haute densité. Ces fusibles à usage unique ont également une capacité d'interruption de 50 A et sont en outre évalués pour 32 V, une résistance post-fusion > 1 MΩ et des températures de fonctionnement allant de -55 °C à +125 °C. Les autres caractéristiques incluent des terminaisons LGA (LGA) sans plomb avec revêtement en nickel soudé (Sn100), la conformité aux réglementations ISO 9001, IATF, RoHS et UL/cUL, ainsi qu'un emballage en bande et en bobine pour un traitement automatisé.

Les applications idéales pour les nouveaux fusibles à faible courant Accu-Guard II 0201 incluent les systèmes de gestion de batterie, les chargeurs de batterie, les blocs-batteries rechargeables, les disques durs, les radios bidirectionnelles portables, les écrans LCD, les stations de base, les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, les instruments médicaux. , appareils électroménagers, appareils photo numériques et caméras vidéo. Ils sont également bien adaptés à une utilisation dans les applications en environnement ATEX difficiles et potentiellement explosives, notamment les centres de distribution de gaz.

« La demande constante sur le marché pour des produits électroniques petits, sûrs et multifonctionnels pousse les équipementiers à développer des circuits équipés de densités de composants élevées et sensibles à la fois à la chaleur et aux conditions de surintensité CC », a déclaré Amir Kopelman, responsable des services techniques chez KYOCERA AVX. « Nous avons développé nos nouveaux fusibles à faible courant Accu-Guard II 0201 — qui présentent une faible résistance, une faible chute de tension et les intensités nominales les plus faibles de tous les fusibles 0201 disponibles sur le marché et offrent une protection de circuit fiable et à action rapide — avec ces petits fusibles. en gardant à l’esprit les circuits encombrés, et nous sommes très enthousiastes à l’idée que les ingénieurs concepteurs confrontés à ces défis communs les essayent.

Pour plus d'informations sur les fusibles à faible courant Accu-Guard II de KYOCERA AVX, y compris les nouvelles pièces 0201, veuillez visiter les liens intégrés ici. Pour commander, veuillez visiter DigiKey, Mouser Electronics et Richardson RFPD. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter, Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.