FOUNTAIN INN, SC (20 juillet 2015) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a annoncé qu'après plusieurs années de tests approfondis, la National Aeronautics and Space Administration (NASA) a approuvé son projet au niveau spatial. Condensateurs céramiques multicouches (MLCC) à électrode métallique de base (BME) X7R destinés à être utilisés dans les applications militaires et aérospatiales américaines selon les critères de la spécification S-311-P-838. Cette spécification définit les exigences en matière de condensateurs à puce à valeur fixe, diélectriques céramiques, multicouches, à valeur fixe pour les applications spatiales à haute fiabilité, en plus de la vérification et des inspections de traitement requises par les assemblages utilisés en vol, et fait officiellement d'AVX le premier (et actuellement seul) fournisseur de condensateurs BME approuvés pour une utilisation dans les applications spatiales américaines.
Présentant des capacités de tension de capacité (CV) supérieures à celles des MLCC à électrodes en métal précieux (PME), qui constituent depuis longtemps la norme pour l'industrie aérospatiale mondiale, les MLCC BME au niveau spatial d'AVX offrent les performances de fiabilité extrêmement élevées requises par l'industrie spatiale tout en offrant des valeurs de capacité plus élevées dans des boîtiers de taille nettement plus petite, permettant des réductions révolutionnaires de l'espace, du poids et du nombre de composants de la carte, ce qui se traduit directement par des économies sur les coûts de lancement.
Dotés de terminaisons Flexiterm®, les MLCC X7R BME au niveau spatial d'AVX offrent également une résistance considérablement améliorée aux contraintes mécaniques en permettant une plus grande flexion de la carte que les terminaisons standard, en particulier dans les boîtiers de grande taille. Actuellement disponible en cinq tailles de boîtier allant de 0603 à 1812 et trois tolérances de capacité (±5 %, ±10 % et ±20 %), la série est conçue pour 16 à 100 V et 2.2 nF à 8.2 μF, et est idéale pour I/ O filtrage et stockage en vrac dans les alimentations à découpage (SMPS) dans les communications spatiales et par satellite, la défense et l'armement militaires et les systèmes radar.
"En juin dernier, après des années de tests approfondis selon les spécifications S-311 du Goddard Space Flight Center (GSFC) de la NASA, AVX est devenu le premier et le seul fabricant autorisé à fournir des MLCC X7R BME destinés à être utilisés dans les applications militaires et aérospatiales américaines", a déclaré Steve Carter, responsable marketing produit chez AVX. « Les capacités CV élevées de nos condensateurs BME permettent l'utilisation de circuits imprimés plus petits, plus légers et comportant moins de composants, offrant ainsi aux ingénieurs aérospatiaux des solutions passives capables de performances optimales et d'une fiabilité essentielle à leur mission.
Les MLCC BME de niveau spatial d'AVX dans les tailles de boîtier 0603 à 1812 sont également les premiers condensateurs de ce type approuvés pour une utilisation dans les applications spatiales européennes, car ils ont récemment été ajoutés à la liste des pièces qualifiées (QPL) de l'Association spatiale européenne (ESA) selon les critères de la spécification 3009/041 de la Coordination européenne des composants spatiaux (ESCC). Les pièces 0402 et 2220 de la série sont toujours en cours d'évaluation QPL, et une annonce distincte sera publiée après approbation.
Veuillez contacter votre représentant commercial AVX local pour connaître les prix et la disponibilité.
Pour plus d'informations sur les MLCC X7R BME au niveau spatial d'AVX, veuillez visiter ici pour accéder au catalogue de produits de condensateurs céramiques AVX de l'Agence spatiale européenne et du CECC. Pour plus d'informations sur la spécification S-311-P-838 de la NASA, veuillez visiter https://nepp.nasa.gov/.
Pour plus d'informations sur AVX, veuillez visiter www.avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.