Conçus pour une utilisation dans les applications automobiles, industrielles, pétrolières et gazières à haute température, à haute énergie et dans des environnements difficiles, les nouveaux MLV TransGuard® Automotive VGAH Series offrent une protection bidirectionnelle contre les surtensions et un filtrage EMI/RFI à large bande dans un seul système à haute température. dispositif SMT de fiabilité
FOUNTAIN INN, SC (25 novembre 2019) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a lancé une nouvelle série de varistances multicouches (MLV) haute température encapsulées dans du verre qualifiés AEC-Q200, évalués pour des températures de fonctionnement allant jusqu'à 150 °C et conçus pour être utilisés dans une grande variété d'applications sous le capot automobile, industrielles, pétrolières et gazières à haute énergie et dans des environnements difficiles.
Composé de dispositifs semi-conducteurs en céramique à base d'oxyde de zinc (ZnO) avec des caractéristiques tension-courant (VI) non linéaires et bidirectionnelles similaires à celles des diodes Zener dos à dos, mais avec de plus grandes capacités de gestion du courant et de l'énergie et l'ajout d'une atténuation EMI/RFI. , les nouveaux MLV haute température encapsulés dans du verre TransGuard® Automotive série VGAH combinent une protection bidirectionnelle des circuits contre les surtensions et des fonctions de filtrage EMI/RFI dans un seul dispositif CMS de haute fiabilité. La série présente également des capacités élevées de gestion du courant et de l'énergie, des temps de réponse très rapides, inférieurs à la nanoseconde (<1 nS), aux frappes ESD, des capacités de frappes multiples, une absorption/décharge d'énergie élevée, de faibles fuites et une excellente soudabilité. Les avantages supplémentaires incluent une encapsulation en verre pour une protection imperméable contre les environnements et processus difficiles, notamment les acides, le sel et les flux de chlore, et aucune exigence de déclassement en matière d'énergie et de courant sur toute la plage de températures de fonctionnement allant de -55°C à +150°C.
Disponible en cinq tailles de puce (1206, 1210, 1812, 2220 et 3220) avec des tensions de fonctionnement de 16 à 31 V CC, des tensions de serrage de 40 à 57 V, des valeurs énergétiques de 0.6 à 13 J, une énergie de décharge de charge de 1.5 à 50 J, des valeurs de courant de crête de 200 à 1,800 700 A. et une capacité de 15,000 à XNUMX XNUMX pF, les nouveaux MLV de la série VGAH qualifiés pour l'automobile sont particulièrement bien adaptés à une utilisation dans les moteurs à courant continu à haute température et dans les environnements difficiles, les bobines crayon, les bus de réseau d'interconnexion local (LIN), les unités de commande électriques (ECU). , applications de turbocompresseur, de capteur et de relais dans les véhicules commerciaux, électriques hybrides (HEV), électriques hybrides rechargeables (PHEV) et à moteur à combustion interne (ICE). La série est également idéale pour une utilisation dans une large gamme d'applications industrielles à haute température et dans des environnements difficiles, notamment les outils électriques, les équipements d'automatisation et de forage de fond, ainsi que les systèmes d'énergie renouvelable.
« Les nouvelles varistances multicouches haute température encapsulées dans du verre TransGuard Automotive série VGAH d'AVX élargissent encore son portefeuille de solutions de haute fiabilité pour les applications à haute température, à haute énergie et dans des environnements difficiles dans les industries automobile, industrielle, pétrolière et gazière. ", a déclaré Jiri Machanicek, responsable marketing produit pour la protection des circuits chez AVX. « Les nouveaux MLV de la série VGAH offrent une protection TVS dans leur état passant et un filtrage EMI/RFI à large bande dans leur état désactivé, ne nécessitent aucun déclassement de courant ou d'énergie sur toute la plage de températures de fonctionnement nominales, qui s'étend de -55°C. à 150°C, et ont un facteur de forme compact qui résiste aux conditions et processus environnementaux difficiles et répond aux demandes de plus en plus courantes de composants légers, peu encombrants et multifonctionnels.
Le nouveau système d’ MLV haute température, encapsulés dans du verre, série VGAH disposent également de terminaisons à barrière de nickel sur étain pur (Ni/Sn) conformes à RoHS, sont conformes aux exigences de performance ESD définies dans les normes AEC-Q200, CEI 61000-4-2 et ISO 10605, et sont fournies sur ruban et bobine de 7 pouces ou 13 pouces pour un placement automatisé. Le délai de livraison de la série est actuellement de 14 semaines.
Pour plus d'informations sur les nouvelles varistances multicouches haute température encapsulées dans du verre TransGuard Automotive série VGAH d'AVX, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous. Pour commander, veuillez visiter Electronique Digi-Key, DMTL, Mouser, RS Components et du Rutronik.