Nouveau : les filtres organiques multicouches offrent les meilleures performances de leur catégorie dans les applications RF

Les filtres passe-bas MLO de la série LP, les filtres passe-haut MLO de la série HF et les filtres passe-bande MLO de la série BP surpassent systématiquement les filtres en silicium et en céramique standard et aident les ingénieurs de conception RF à satisfaire la demande soutenue du marché pour des composants électroniques plus petits et plus performants.

FOUNTAIN INN, SC (31 octobre 2023) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, propose trois séries de filtres organiques multicouches (MLO) qui sont à la fois conçus et éprouvés sur le terrain pour offrent les meilleures performances de leur catégorie dans une variété d'applications RF.

Les filtres passe-bas MLO de la série LP, passe-haut MLO de la série HF et passe-bande MLO de la série BP sont des dispositifs passifs discrets basés sur la technologie d'interconnexion haute densité MLO brevetée de KYOCERA AVX. Cette technologie présente une constante diélectrique élevée, une répétabilité lot à lot élevée et présente de faibles pertes de matériaux, ce qui permet le développement d'éléments imprimés passifs à Q élevé, tels que des inductances et des condensateurs, dans un empilement multicouche. Il est également insensible aux variations de performances normalement causées par les changements de température et l'expansion, ce qui correspond à la plupart des PCB organiques, ce qui permet une fiabilité améliorée par rapport aux filtres standards en silicium et en céramique.

Grâce à cette technologie matérielle innovante, les filtres MLO des séries LP, HF et BP de KYOCERA AVX intègrent des inductances et des condensateurs dans des boîtiers à montage en surface relativement petits et discrets qui réduisent la complexité du circuit, économisent de l'espace sur la carte et améliorent les performances. et fiabilité par rapport aux filtres composés d'inductances et de condensateurs discrets. Les trois séries présentent de faibles parasites et pertes d'insertion, une dissipation thermique efficace, un rejet très élevé et une excellente soudabilité. Elles sont conçues pour une impédance de 50 Ω, jusqu'à 12 GHz (bientôt 20 GHz) et des températures de fonctionnement allant de -55 °C à +85. °C. Ils sont disponibles dans des variantes conformes RoHS et compatibles sans plomb et dans une variété de tailles de boîtier allant de 2616 à 5021 avec des profils de hauteur maximale de 1.02 mm et des terminaisons en or. De plus, tous les filtres MLO sont testés électriquement à 100 % et aucun d'entre eux ne contient de substances extrêmement préoccupantes (SVHC). Les applications courantes des trois séries comprennent les communications mobiles, la 5G, les radars, le traitement du signal, l'instrumentation et les équipements de test.

Outre ces caractéristiques communes, Filtres passe-bas MLO série LP et des cadeaux tels que des Filtres passe-haut MLO série HF présentent une large gamme de fréquences et une excellente isolation. Ils sont actuellement disponibles en huit tailles de boîtier (2616, 3116, 3416, 4016, 4617, 4614, 4218 et 5021) et conviennent parfaitement à une utilisation dans les GPS, les systèmes de localisation de véhicules, les réseaux locaux sans fil et les récepteurs satellite.

Les filtres MLO de la série LP sont conçus pour une gestion de puissance continue de 4 W, des fréquences allant de 71 MHz à 7.09 GHz et une perte d'insertion inférieure à 1.2 dB pour les fréquences de bande passante s'étendant de DC-f0.

Les filtres MLO de la série HF sont conçus pour une gestion de puissance continue de 2 W, des fréquences de bande passante s'étendant de 740 MHz à 8 GHz et une perte d'insertion maximale de 1.20 dB.

Filtres passe-bande MLO série BP présentent en outre une forte atténuation et un rejet élevé des fréquences hors bande et sont évalués pour une gestion de puissance continue de 1 ou 2 W, des fréquences s'étendant de 770 MHz à 4.68 GHz et une perte d'insertion inférieure à 5 dB. Ils sont actuellement disponibles en six tailles de boîtier (2616, 3116, 3416, 4016, 4617 et 5021) et sont également bien adaptés à une utilisation dans les radios militaires et EMS, les drones, les stations de base et les points d'accès et terminaux sans fil.

« Nous avons continué à développer nos trois séries de filtres MLO — LP, HF et BP — depuis leurs introductions respectives sur le marché en 2016, 2017 et 2018, et nous sommes très fiers de leurs meilleurs produits éprouvés sur le terrain. Performances RF par rapport aux filtres standard en silicium et en céramique », a déclaré Mohammed Abu-Naim, chef de produit RF chez KYOCERA AVX, « Les propriétés matérielles uniques de nos filtres MLO nous permettent d'intégrer des inductances et des condensateurs dans des boîtiers relativement petits et discrets, parfaitement adaptés pour avoir aidé les ingénieurs de conception RF à satisfaire la demande soutenue du marché pour des composants électroniques sans fil plus petits et plus performants, et nous avons récemment expédié de nouveaux packs de stockage des trois séries étendues à Mouser et Digi-Key. Les pièces doivent donc être facilement disponibles pour les tests et la conception.

Les trois séries de filtres MLO sont disponibles en paquets gaufrés ou en bande et bobine en quantités de 250 ou 1,000 XNUMX. KYOCERA AVX propose également des filtres MLO personnalisés.

Pour plus d'informations sur les meilleurs filtres passe-bas de la série LP, passe-bande de la série BP et MLO passe-haut de la série HF de KYOCERA AVX, veuillez utiliser les boutons ci-dessous. Pour commander, veuillez visiter Mouser et DigiKey. Pour vous renseigner sur les composants personnalisés, veuillez contacter un représentant commercial local. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter, une parure de bijoux de mariage ou des Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.