Tirant parti d'une combinaison de technologies avancées de communications par satellite et sans fil, les neuf nouvelles séries d'antennes ont des facteurs de forme petits et discrets, robustes pour une utilisation dans une large gamme d'applications intensives et dans des environnements difficiles et optimisées pour une flexibilité de conception et une haute fiabilité, -efficacité et -gain de 698 à 5,920 XNUMX MHz, ainsi que des économies de temps et d'argent.

FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (7 décembre 2020) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, annonce la vaste gamme Ethertronics d'antennes externes hautes performances et haute fiabilité conçues pour fournir des solutions immédiates et standardisées pour une large gamme d'antennes croisées. commercialiser des applications avec des exigences élevées en matière d'espace, de poids et de performances. Les neuf séries d'antennes offrent une grande variété de facteurs de forme petits et discrets, robustes et étanches à l'environnement pour une utilisation dans des applications intensives et dans des environnements difficiles. La gamme propose également des connexions de câbles en option pour une plus grande flexibilité de conception et une conformité RoHS et REACH pour une utilité mondiale et une compatibilité internationale. Les applications idéales pour les neuf séries d'antennes externes s'étendent aux secteurs de l'automobile, de l'industrie, de l'agriculture, des réseaux, de la médecine, de la vente au détail, de l'énergie et des transports et incluent la surveillance à distance, les passerelles et les points d'accès, les terminaux de point de vente, les appareils IoT, la télématique, affichage numérique, maisons intelligentes, réseaux intelligents, logistique, suivi et appareils industriels.
La gamme AVX/Ethertronics d'antennes externes compactes et discrètes, hautes performances et haute fiabilité, est optimisée pour fournir des solutions immédiates et standardisées pour une large gamme d'applications exigeantes dans des environnements difficiles. Elle comprend :
- Antenne externe GNSS (active)/LTE MIMO 3-en-1 (X1005245)
- Antenne externe LTE (X1005246)
- Antenne externe GNSS (active) (X1005247)
- Antenne externe GNSS (active)/DSRC 2-en-1 (X1005248)
- Antenne externe Wi-Fi (X1005323)
- Antenne externe LTE MIMO/GNSS (actif)/WiFi MIMO 5-en-1 (X1005324)
- Antenne externe GPS/GLONASS (active) et LTE 2-en-1 (X1005243)
- Antenne externe GNSS (active)/LTE/WiFi 3-en-1 (X1005244)
Tirant parti d'une combinaison de technologies avancées de communications par satellite et sans fil, ainsi que de l'expertise éprouvée d'Ethertronics dans la conception d'antennes innovantes, les antennes externes de ces neuf séries peuvent mesurer jusqu'à 6.7 mm (± 1.0 mm) de hauteur et prendre en charge une gamme des deux fréquences à bande haute et ultra-haute s'étendant de 698 à 5,920 5 MHz avec des caractéristiques de fiabilité, d'efficacité et de gain élevées. Disponibles avec des options de montage d'adhésif en mousse et d'écrous à vis, ces antennes utilisent également une protection d'étanchéité IPX7 et IPX40 et résistent à des températures de fonctionnement allant de -85° à XNUMX°C.
« La nouvelle gamme d'antennes externes d'Ethertronics exploite une combinaison de technologies avancées de communication par satellite et sans fil pour offrir des performances exceptionnelles conçues pour répondre à la demande généralisée sur les marchés pour des solutions robustes dans les applications en environnement difficile s'étendant dans les secteurs de l'industrie et du transport », a déclaré Alexander Hall. , ingénieur d'applications terrain, AVX. « En proposant une variété de produits d'antennes standard, nous pouvons permettre aux ingénieurs de réaliser d'importantes économies de temps et d'argent, éliminer le besoin de frais de conception, réduire les temps de cycle et accélérer la mise sur le marché. »
Pour plus d'informations sur la vaste gamme d'antennes externes de KYOCERA AVX, veuillez cliquer sur les liens intégrés spécifiques à la série ci-dessus. Pour connaître la disponibilité, veuillez visiter Digi-Key, Mouser, ou TTI, Inc. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, email enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.