Les varistances multicouches de la série VCAS — les premiers MLV du secteur dotés de terminaisons flexibles de qualité automobile — sont désormais les premières de leur type à répondre également aux normes AEC-Q200 et VW80808. La nouvelle qualification VW80808 garantit en outre des performances optimales dans une gamme étendue d'applications exigeantes et de haute fiabilité dans l'industrie automobile et au-delà.
FOUNTAIN INN, SC (5 décembre 2023) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, est fier d'annoncer que plusieurs varistances multicouches (MLV) de la série VCAS sont désormais qualifiées pour les normes VW80808 et AEC-Q200.
Les MLV de la série VCAS, introduits en octobre 2022, ont été les premiers MLV de l'industrie équipés de terminaisons flexibles de qualité automobile, et plusieurs pièces de la série sont désormais les premières varistances à terminaison flexible à être également qualifiées selon les normes AEC-Q200 et VW80808. . La norme VW80808 se concentre sur la protection des systèmes électriques automobiles contre les courts-circuits impliquant la batterie, et la qualification est basée sur :
- Test de pliage de carte de 5 mm
- Test de lignes électriques (60,000 55 impulsions à -25°C, +125°C et +XNUMX°C)
- Tests de cycles de température
Les MLV de la série VCAS avec terminaisons FLEXITERM sont conçus pour résister de manière fiable aux flexions, aux vibrations et aux cycles de température sévères. Ils ont été testés et éprouvés pour tolérer jusqu'à 5 mm de flexion mécanique de la carte et jusqu'à 3,000 150 cycles de température s'étendant jusqu'à 200 °C, ce qui dépasse largement la norme. Exigence de test AEC-Q1,000 de 125 200 cycles jusqu'à 20°. Les résultats des tests ont montré de manière constante que même lorsqu'ils étaient soumis à des cycles de température 200 % plus élevés à des températures XNUMX % plus élevées que celles exigées pour la qualification AEC-QXNUMX, les MLV de la série VCAS ne présentaient aucune défaillance de flexion de la carte, y compris des fissures internes et une dépanélisation, et aucun changement significatif dans leurs composants électriques. caractéristiques.
Les tests supplémentaires requis pour obtenir la qualification VW80808 garantissent que les MLV de la série VCAS offrent des performances optimales dans une gamme étendue d'applications exigeantes de haute fiabilité dans l'industrie automobile. Ils peuvent également être utilisés dans les applications industrielles, aérospatiales, de forage de fond, d’IoT et d’électronique grand public. Les applications appropriées pour la série incluent désormais les applications sous le capot automobile et les lignes de batterie, les lignes de signal et d'alimentation, les circuits avec connexions directes d'alimentation et de batterie, les circuits soumis aux vibrations, aux températures variables et aux contraintes de flexion, les montres intelligentes et autres appareils portables, ainsi que les robots de nettoyage. Les MLV de la série VCAS sont également bien adaptés à une utilisation dans des applications soumises à des risques, notamment des variations de température importantes, des vibrations, du brasage à la vague, un refroidissement forcé, une manipulation inappropriée, l'insertion et le retrait de circuits imprimés des connecteurs et des configurations de cartes haute densité, qui peuvent toutes être utilisées. entraînent une expansion, une contraction, une flexion et une fissuration de la carte, ainsi que la dépanélisation des composants montés près des bords du PCB, à proximité des zones de flexion et à proximité de composants volumineux et lourds.
Les MLV de la série VCAS sont dotés de la technologie brevetée de terminaison souple FLEXITERM de KYOCERA AVX, largement utilisée sur les condensateurs céramiques multicouches (MLCC) qualifiés pour l'automobile depuis plus de 15 ans et éprouvée pour offrir une fiabilité accrue et des performances mécaniques et thermomécaniques exceptionnelles par rapport aux technologies concurrentes. Les fonctionnalités supplémentaires incluent des capacités de gestion de courant et d'énergie élevées, des temps de réponse ultra-rapides, de multiples capacités de frappe ESD et une protection bidirectionnelle contre les surtensions de haute fiabilité. Les MLV de la série VCAS fournissent une atténuation EMI/RFI à l'état désactivé, ce qui peut réduire, voire éliminer le besoin de condensateurs CEM supplémentaires et permettre des pertes d'insertion plus faibles, un courant de fuite inférieur et une fiabilité inégalée par rapport aux solutions de diodes concurrentes.
La série est disponible en quatre tailles de boîtiers à montage en surface (0603, 0805, 1206 et 1210) et est conçue pour des tensions de fonctionnement allant de 3.3 à 85 V, des tensions de serrage allant de 14 à 165 V, des énergies transitoires allant de 0.1 à 4.5 J et des tensions de fonctionnement allant de 150 à XNUMX J. températures jusqu'à XNUMX°C. Il est également conforme à RoHS.
« Nos varistances multicouches de la série VCAS dotées de la technologie FLEXITERM ont été développées pour répondre aux demandes de l'industrie automobile en matière de solutions de composants plus robustes. La nouvelle qualification VW80808 étend leurs performances éprouvées au-delà de celles garanties par leur qualification AEC-Q200 », a déclaré Zack Kozawa, responsable du marketing produit chez KYOCERA AVX. « Les pièces qualifiées selon la norme AEC-Q200 peuvent souvent s'avérer insuffisantes pour prévenir les ruptures de flexion causées par les contraintes mécaniques et thermiques encourues lors de l'assemblage et du fonctionnement. Cette qualification supplémentaire valide donc davantage leur adéquation à un large éventail d'applications exigeantes de haute fiabilité dans le domaine. l'industrie automobile et au-delà. La série complète également le vaste portefeuille de composants qualifiés pour l'automobile de KYOCERA AVX, qui s'étend sur plusieurs catégories de produits et offre aux clients une gamme complète de solutions conçues pour répondre à leurs exigences d'application difficiles.
Les MLV de la série VCAS dotés de la technologie FLEXITERM sont conditionnés en bobines de 7 pouces pour être compatibles avec les équipements de traitement automatisés, et le délai de livraison pour la série est actuellement de 10 semaines.
Pour plus d'informations sur les nouvelles varistances multicouches de la série VCAS de KYOCERA AVX avec la technologie FLEXITERM, veuillez cliquer sur le bouton Détails du produit ci-dessous. Pour commander, veuillez visiter Digi-Key Electronics et Mouser Electronics. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.