Filtres EMI miniatures pour cloisons pour applications aérospatiales

RÉSUMÉ
Les progrès dans la fabrication de condensateurs céramiques multicouches (MLCC) ont conduit à des améliorations significatives des capacités de tension et de capacité des condensateurs miniatures de la taille d'un boîtier. Ces progrès se sont étendus aux condensateurs discoïdaux en céramique, qui sont utilisés dans la plupart des filtres de suppression EMI montés sur cloison. Ils sont désormais disponibles dans des boîtiers plus petits et rendent le contrôle des interférences électromagnétiques dans les applications aérospatiales limitées en espace et en poids plus facile et plus fiable. Actuellement, les condensateurs discoïdaux peuvent être fabriqués avec des diamètres extérieurs aussi petits que 0.050" avec une capacité allant jusqu'à 5,000 XNUMX pF. Ils disposent également de modèles équivalents, ce qui permet de garantir une efficacité…
PUBLICATION
Journal d'intégrité des signaux
PUBLIÉ
October 6, 2020
LIEN DE L'ARTICLE
https://www.signalintegrityjournal.com/blogs/12-fundamentals/post/1894-miniature-bulkhead-emi-filters-for-aerospace-applications