Les condensateurs au tantale humide à broches axiales et hermétiquement scellés de la série TWA M39006 offrent des performances de haute fiabilité et de CV élevé dans les applications militaires, de défense, aéronautiques et industrielles en environnements difficiles et sont désormais disponibles avec une fiabilité de niveau M et P.
FOUNTAIN INN, SC (24 avril 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a annoncé que ses condensateurs au tantale électrolytique humide à sorties axiales et hermétiquement scellés de la série TWA ont subi des tests de qualification supplémentaires selon MIL-PRF-39006, FSC 5910 et la fiche de spécifications détaillées MIL-PRF-39006/33, et ont vu leur taux d'échec étendu pour inclure le niveau P (c'est-à-dire 0.1 % pour 1,000 39006 heures). De ce fait, la révision de la Qualified Parts List (QPL) XNUMX indique les niveaux de taux de défaillance M et P pour ces produits.
Les condensateurs de la série TWA de KYOCERA AVX sur le QPL MIL-PRF-39006 (condensateurs de la série TWA M39006) sont conçus pour offrir une haute fiabilité et des performances à CV élevé dans les applications militaires, de défense, aéronautiques et industrielles en environnement difficile, y compris les satellites, les applications CC/CC. alimentations électriques, convertisseurs de puissance, stockage d'énergie en vrac et circuits d'alimentation électrique. Ils sont dotés d'un boîtier cylindrique à sorties axiales avec un boîtier et un collecteur en tantale soudés hermétiquement qui résistent de manière robuste aux risques environnementaux, notamment les chocs, les vibrations et les températures allant de -55 °C à +125 °C, ainsi qu'un système de cathode unique. qui fournit un CV/cc incroyablement élevé et des paramètres électriques stables.
Les pièces qualifiées sont désormais disponibles dans les tailles de boîtier T3 et T4 avec une fiabilité de niveau M ou P (c'est-à-dire des taux de défaillance de 1 % ou 0.1 % par 1,000 470 heures, respectivement), des valeurs de capacité allant de 1800 à 25 75 µF et des tensions nominales allant de 39006 à 5 V. Les condensateurs de la série TWA M12 présentent également une faible fuite CC (25 à 20 µA à +50 °C et 85 à 125 µA à +0.5 °C et +0.9 °C) et un faible ESR (120 à 16949 Ω max. à 2016 Hz), et sont tous fabriqué dans l'usine KYOCERA AVX de Lanškroun, en République tchèque, qualifiée selon le système de gestion de la qualité IATF 18:XNUMX pour la conception, la fabrication et l'assemblage de condensateurs électrolytiques à l'oxyde de tantale et de niobium. Le délai de livraison de la série est actuellement de XNUMX semaines.
« Les pièces qualifiées sont des composants essentiels des systèmes à haute fiabilité, c'est pourquoi nous sommes fiers de nos derniers ajouts au QPL MIL-PRF-39006. Nos condensateurs au tantale humide série TWA M39006 offrent des performances stables, de haute fiabilité et à CV élevé, éprouvées pour résister à une gamme de défis mécaniques, électriques et environnementaux sur de longues durées de vie, ce qui contribue directement à réduire les besoins de maintenance et à réduire les coûts totaux des systèmes », a déclaré Allen Mayar, chef de produit mondial, condensateurs électrolytiques, chez KYOCERA AVX. « Afin d'étendre ces avantages à un nombre encore plus grand d'applications de haute fiabilité dans des domaines de marché critiques, nous continuerons à soumettre des valeurs de capacité, des tensions nominales et des tailles de boîtier supplémentaires aux tests de qualification MIL-PRF-39006 afin d'étendre davantage la série. ' présence sur le QPL.
Pour plus d'informations sur les condensateurs au tantale humide à sorties axiales et hermétiquement scellés de la série TWA M39006 de KYOCERA AVX, y compris la fiche technique du produit, qui continuera à être mise à jour à mesure que la qualification se développe, veuillez cliquer sur le bouton Détails du produit ci-dessous. Pour commander, veuillez visiter Arrow Electronics, Digi-Key Electronics, Farnell, Future Electronics, Mouser Electronics ou TTI, Inc. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.