Basés sur la meilleure technologie BME de sa catégorie, fruit de plus de 30 ans de recherche et développement et conçus pour répondre aux exigences pressantes du marché de l'aérospatiale et de la défense, ces petits condensateurs MLCC à tension de CV élevée permettent des réductions révolutionnaires de la taille, du poids et du nombre de composants, améliorent la durabilité et optimisent l'efficacité de la disposition des circuits imprimés.

FOUNTAIN INN, SC (13 avril 2026) – KYOCERA AVX, un fabricant mondial de premier plan de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a élargi sa série de condensateurs multicouches à électrode métallique de base (BME) NP0 MIL-PRF-32535 rigoureusement testés et éprouvés sur le terrain, approuvés par la Defense Logistics Agency (DLA) et inclus dans sa base de données de produits qualifiés (QPD), en ajoutant de nouvelles tailles de boîtier et de nouvelles valeurs de capacité.
S’appuyant sur une technologie BME de pointe, fruit de plus de 30 ans de recherche et développement et conçue pour répondre aux exigences pressantes du marché de l’aérospatiale et de la défense, MIL-PRF-32535 BME NP0 MLCC Ces condensateurs présentent des capacités de tension de seuil (CV) supérieures à celles des condensateurs multicouches (MLCC) à électrodes en métal précieux (PME) montés en surface et conformes aux spécifications militaires et aérospatiales. Ceci réduit l'écart entre les gammes de produits commerciaux et celles conformes aux normes militaires, tout en respectant les niveaux de fiabilité « M » et « T » de ces normes, offrant ainsi aux ingénieurs concepteurs de nombreux avantages significatifs.
Désormais disponibles en boîtier compact haute tension (0402–1210), ces condensateurs MLCC (conformes à la norme MIL-PRF-32535 BME NP0) offrent une capacité de 68 à 47 000 pF (tolérance de ±1 à 10 %) et une tension de 4 à 100 V. Ils permettent de réduire considérablement la taille, le poids et le nombre de composants, et aident les ingénieurs des secteurs de l'aérospatiale et de la défense à optimiser l'agencement de leurs circuits imprimés. Ils intègrent également la technologie de terminaison brevetée FLEXITERM® de KYOCERA AVX, qui surpasse largement les terminaisons CMS classiques en termes de robustesse face aux contraintes thermomécaniques subies lors de l'assemblage et du fonctionnement.
Les condensateurs multicouches (MLCC) MIL-PRF-32535 BME NP0 sont approuvés pour une utilisation dans des applications aérospatiales et de défense à haute fiabilité, notamment pour le filtrage, l'accord, le découplage, la synchronisation et les circuits de blocage dans les équipements militaires terrestres et aériens, les lanceurs de satellites et les satellites de communication, d'observation de la Terre et d'exploration scientifique.
« KYOCERA AVX s'engage à fournir aux clients des secteurs de l'aérospatiale et de la défense des solutions de composants de pointe, testées et éprouvées, conçues pour répondre aux exigences rigoureuses de leurs applications haute fiabilité », a déclaré Michael Conway, responsable marketing et produits senior – Composants haute fiabilité chez KYOCERA AVX. « L'ajout de nouveaux condensateurs MLCC 1206 et 1210 de capacité supérieure à notre gamme de condensateurs MLCC BME NP0 conformes à la norme MIL-PRF-32535 et homologués DLA-QPL, avec terminaisons FLEXITERM, contribue à satisfaire leur demande croissante de condensateurs militaires plus petits, plus légers, plus durables et à tension de seuil plus élevée, tout en favorisant le développement de technologies innovantes. Nous continuerons à enrichir cette gamme et d'autres séries connexes afin de répondre à l'évolution des besoins du marché. »
Les condensateurs MLCC BME NP0 conformes à la norme MIL-PRF-32535 sont disponibles en conditionnement gaufré standard ou en bobine. Le délai de livraison pour les composants de niveau de fiabilité M est actuellement de 18 semaines aux États-Unis et en Asie, et de 16 semaines en Europe. Pour les composants de niveau de fiabilité T, le délai de livraison est actuellement de 25 semaines aux États-Unis et en Asie, et de 23 semaines en Europe.
Pour plus d'informations sur la nouvelle gamme étendue de KYOCERA AVX MIL-PRF-32535 BME NP0 MLCC et le portefeuille complet de Condensateurs multicouches KYOCERA AVX haute fiabilité pour applications aérospatiales et de défense, y compris le complément MIL-PRF-32535 X7R BME MLCC et Condensateurs MLCC empilés DSCC 25007 miniatures, X7R BME à tension de seuil élevéeVeuillez consulter les liens intégrés ici.
Pour prototyper et vérifier les condensateurs multicouches MLCC MIL-PRF-32535 BME NP0 pour les conceptions non aéronautiques, envisagez d'utiliser le Gamme de modules d'ingénierie (EM) X7R BME MLCCCette série couvre les condensateurs des gammes ESCC 3009041, NASA S311-P838 et MIL-PRF-32535 et utilise les mêmes matériaux que les numéros de pièces entièrement qualifiés — mais sans les processus de test et de sélection finaux de la DLA et de la Coordination européenne des composants spatiaux (ESCC) ni les listes QPD/QPL, ce qui raccourcit considérablement les délais de livraison.
Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, X (Twitter) et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.