NOUVEAU | MIL-PRF-32535 ​​BME NP0 MLCC approuvés par le DLA QPD

Ces petits MLCC à CV élevé permettent des réductions révolutionnaires de l'espace sur la carte, du poids et du nombre de composants dans les applications militaires de haute fiabilité.

FOUNTAIN INN, SC (15 février 2023) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, est fier d'annoncer que ses MLCC MIL-PRF-32535 ​​BME NP0 ont été approuvés. à la base de données de produits qualifiés (QPD) de la Defense Logistics Agency (DLA).

Les nouveaux MLCC MIL-PRF-32535 ​​BME NP0 ont des capacités CV plus élevées que les PME MLCC standard à montage en surface qualifiés selon les spécifications militaires et aérospatiales et sont actuellement disponibles dans les niveaux de fiabilité « M » et « T » et dans les tailles de boîtier 0402, 0603 et 0805 et évalués pour 68-1,500 4pF et 100- XNUMX V. Ces petits MLCC à CV élevé permettent des réductions révolutionnaires de l'espace sur la carte, du poids et du nombre de composants. Ils sont également dotés de la technologie de terminaison brevetée FLEXITERM® de KYOCERA AVX, qui, par rapport aux terminaisons standard, améliore considérablement la résistance aux contraintes thermomécaniques subies lors de l'assemblage et du fonctionnement.

Les MLCC MIL-PRF-32535 ​​BME NP0 sont approuvés pour une utilisation dans des applications militaires et aérospatiales de haute fiabilité, notamment les circuits de filtrage, de réglage, de découplage, de synchronisation et de blocage.

"Nous perfectionnons et perfectionnons la meilleure technologie BME MLCC depuis les années 1990 et sommes fiers d'élargir davantage notre portefeuille de solutions testées et éprouvées à haut CV, qualifiées pour une utilisation dans des applications militaires et aérospatiales de haute fiabilité", a déclaré Michael Conway. , Responsable produit et marketing – Composants haute fiabilité, KYOCERA AVX. « La nouvelle série MIL-PRF-32535 ​​BME NP0 est le dernier développement de notre mission durable visant à répondre aux besoins de nos clients les plus exigeants. Il répond à une demande croissante de technologies de condensateurs plus petits, à CV élevé et de qualification militaire, et nous continuerons à élargir cette gamme de produits et ce portefeuille pour répondre aux demandes en constante évolution de l'industrie militaire et aérospatiale mondiale.

Le délai de livraison de la série est actuellement de 22 semaines pour les pièces de fiabilité de niveau M (groupe A) et de 38 semaines pour les pièces de fiabilité de niveau T (groupes A et B). Cependant, les délais de livraison pourraient être plus courts si les pièces sont en stock chez un distributeur agréé, tel qu'Avnet, Arrow et TTI.

Pour les conceptions de prototypes et de vérification, KYOCERA AVX recommande l'utilisation de son Gamme de modules d'ingénierie (EM) X7R BME MLCC pour les prototypes hors vol. Cette série couvre les condensateurs des gammes ESCC 3009041, NASA S311-P838 et MIL 32535 ​​et utilise les mêmes matériaux que les références complètes, juste sans les processus finaux de test et de sélection du DLA et de la European Space Components Coordination (ESCC) et QPD/ Annonces QPL, elles sont donc disponibles avec des délais de livraison plus courts.

Pour plus d'informations sur les nouveaux MLCC MIL-PRF-32535 ​​BME NP0 de KYOCERA AVX, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous. Pour plus d'informations sur nos autres condensateurs céramiques à montage en surface au niveau militaire et spatial, visitez https://www.kyocera-avx.com/products/ceramic-capacitors/surface-mount/militaryaerospace/. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter, ainsi Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.