Nouvelle gamme de varistances de décharge de charge pour applications automobiles

Les nouvelles varistances de décharge de charge à courant élevé sont une extension de sa série TransGuard Automotive, dont il a été prouvé qu'elle fournit une protection bidirectionnelle fiable contre les surtensions et une atténuation EMI/RFI dans les applications électroniques automobiles depuis plus de 20 ans.

FOUNTAIN INN, SC (4 mars 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé la nouvelle gamme de varistances de décharge de charge en tant qu'extension de sa série TransGuard Automotive de confiance. .

Varistances KYOCERA AVX TransGuard Automotive Series sont des dispositifs semi-conducteurs céramiques innovants à base d'oxyde de zinc qui offrent une protection bidirectionnelle contre les surtensions et une atténuation EMI/RFI dans un seul boîtier CMS peu encombrant, qualifié AEC-Q200 et soutenus par plus de 20 ans de performances éprouvées dans une gamme de systèmes automobiles. électronique. Les principales caractéristiques comprennent une construction multicouche monolithique unique, des caractéristiques tension-courant non linéaires et bidirectionnelles, des capacités de gestion de courant et d'énergie élevés, des capacités d'attaques multiples et des temps de réponse extrêmement rapides, inférieurs à la nanoseconde. Ils sont également disponibles avec une encapsulation en verre pour une résistance accrue aux risques environnementaux difficiles, notamment les acides, les sels et les flux de chlorite. Combinées, ces fonctionnalités permettent aux varistances TransGuard Automotive Series de fournir une protection de circuit fiable et de pointe contre les transitoires de tension provoqués par les décharges électrostatiques, les charges du moteur à induction, la décharge de charge du module et d'autres perturbations, ce qui est de plus en plus vital à mesure que le nombre de composants électroniques Les systèmes déployés dans les applications automobiles continuent de croître.

Les nouvelles varistances de décharge de charge TransGuard Automotive Series se caractérisent par des courants de crête plus élevés que le reste de la série (2,000 XNUMX A), ce qui les rend encore plus efficaces pour fournir une protection fiable contre les transitoires de décharge de charge automobile à haute énergie. Les impulsions de décharge de charge simulent une déconnexion soudaine de la batterie de l'alternateur et provoquent la génération par l'alternateur d'une impulsion de surtension susceptible d'endommager les circuits intégrés sensibles, qui sont également de plus en plus courants dans les conceptions automobiles actuelles.

Les varistances TransGuard Automotive Series, y compris les nouvelles varistances de décharge de charge, sont idéales pour une utilisation dans les véhicules à moteur à combustion interne, hybrides électriques et hybrides rechargeables, y compris les véhicules commerciaux, et sont particulièrement bien adaptées à une utilisation dans CAN, LIN et FLEXRAY. modules, capteurs et moteurs à induction. Ils sont compacts et légers, conçus pour des températures de fonctionnement allant de -55°C à +125°C sans déclassement, et conformes aux normes JASO D001 1994 et ISO 7637-2-2004 pour la protection contre les surtensions transitoires dans l'industrie automobile. Ils sont également conformes à la directive RoHS, compatibles sans plomb et exempts de toute autre substance extrêmement préoccupante (SVHC).

« Par rapport aux pièces concurrentes similaires, les nouvelles varistances de décharge de charge TransGuard Automotive Series surpassent en termes de gestion de l'énergie tout en utilisant un encombrement réduit et en conservant tous les paramètres nécessaires », a déclaré Tyler Lagnese, responsable du marketing produit chez KYOCERA AVX. « Cela permet aux ingénieurs de conception d'obtenir des améliorations significatives des performances avec l'avantage supplémentaire de gagner de l'espace et du poids, ce qui est particulièrement précieux compte tenu du nombre croissant de systèmes électroniques déployés dans les applications automobiles. »

La version initiale de la nouvelle variété de vidage de charge de la série Automotive Transguard se compose de trois numéros de pièce standard (VCAS222016W400, VCAS222016Y390 et VCAS222016Z400) et leurs homologues encapsulées en verre (VGAS222016W400, VGAS222016Y390 et VGAS222016Z400), BUSTOSE, CODES, et VGASXNUMXZXNUMX), BUTSED CODES, et VGASXNUMXZXNUMX), BUTSED CODES, et VGASXNUMXZXNUMX), BUTSEDS, EXECLUGENT.

Pour plus d'informations sur les nouvelles varistances de décharge de charge TransGuard Automotive Series (VCAS) de KYOCERA AVX, veuillez télécharger la fiche d'information rapide sur la série. Pour plus d'informations sur le reste de la série TransGuard Automotive, veuillez cliquer sur le bouton détails du produit ci-dessous. Pour commander, veuillez visiter Digi-Key Electronics et Mouser Electronics. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.