Solutions d'interconnexion d'éclairage LED
Écrit par : Alex Guan
Résumé:
Les solutions d'éclairage à semi-conducteurs (SSL) basées sur la diode électroluminescente (LED) et son parent organique (OLED) sont devenues la norme pour les luminaires dans une grande variété de secteurs d'application. Les performances SSL en termes de puissance lumineuse, d'efficacité énergétique, de durée de vie et de fiabilité sont inégalées. De nombreux défis rencontrés par les premiers utilisateurs, tels que le refroidissement, la fabricabilité et les limitations du facteur de forme, ont été en grande partie résolus. D’ici 2035, on prévoit que 85 % de toutes les installations d’éclairage seront à semi-conducteurs (« Opportunités de R&D en éclairage 2019 »).
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Les solutions d'éclairage à semi-conducteurs (SSL) basées sur la diode électroluminescente (LED) et son parent organique (OLED) sont devenues la norme pour les luminaires dans une grande variété de secteurs d'application. Les performances SSL en termes de puissance lumineuse, d'efficacité énergétique, de durée de vie et de fiabilité sont inégalées. De nombreux défis rencontrés par les premiers utilisateurs, tels que le refroidissement, la fabricabilité et les limitations du facteur de forme, ont été en grande partie résolus. D’ici 2035, on prévoit que 85 % de toutes les installations d’éclairage seront à semi-conducteurs (« Opportunités de R&D en éclairage 2019 »).