Structuration directe par laser (LDS) : principes de fonctionnement et avantages pour les applications RF
Écrit par : Youssef Laamimat
Résumé:
La prévalence croissante des appareils électroniques constitue un défi pour de nombreux secteurs et marchés. Répondant au besoin de l'industrie en composants plus légers et plus compacts, LDS s'impose comme un excellent choix. De plus, cela accélère la production de prototypes et rationalise les délais de mise sur le marché. La technologie Laser Direct Structuring (LDS) est une approche révolutionnaire offrant un processus rationalisé et efficace pour créer des circuits 3D complexes sur une myriade de substrats. La technologie LDS est idéale lorsque davantage de courbes sont nécessaires ou que moins de volume 3D est disponible.
Dans les applications RF telles que les antennes, cela permet la fabrication de conceptions très complexes, réduit les coûts d'assemblage liés à l'installation de l'antenne à l'extérieur de l'appareil et améliore les performances tout en conservant des facteurs de forme réduits. Ce livre blanc de KYOCERA AVX décrit le processus LDS, ses avantages et ses principales considérations, soulignant son rôle central dans la rationalisation des conceptions complexes.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
La prévalence croissante des appareils électroniques constitue un défi pour de nombreux secteurs et marchés. Répondant au besoin de l'industrie en composants plus légers et plus compacts, LDS s'impose comme un excellent choix. De plus, cela accélère la production de prototypes et rationalise les délais de mise sur le marché. La technologie Laser Direct Structuring (LDS) est une approche révolutionnaire offrant un processus rationalisé et efficace pour créer des circuits 3D complexes sur une myriade de substrats. La technologie LDS est idéale lorsque davantage de courbes sont nécessaires ou que moins de volume 3D est disponible.
Dans les applications RF telles que les antennes, cela permet la fabrication de conceptions très complexes, réduit les coûts d'assemblage liés à l'installation de l'antenne à l'extérieur de l'appareil et améliore les performances tout en conservant des facteurs de forme réduits. Ce livre blanc de KYOCERA AVX décrit le processus LDS, ses avantages et ses principales considérations, soulignant son rôle central dans la rationalisation des conceptions complexes.