KYOCERA AVX lance deux nouvelles séries de petits filtres passe-bande à couche mince de haute puissance
Les nouveaux filtres passe-bande à couche mince des séries BP1206 et BP2816 offrent des performances RF hautement répétables et fiables conçues pour les applications sans fil haute fréquence dans les secteurs des télécommunications, de l'armée, de l'aérospatiale, de la médecine et de l'électronique grand public.
FOUNTAIN INN, SC (21 janvier 2025) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé deux nouvelles séries de filtres passe-bande compacts à couche mince conçus pour offrir d'excellentes performances RF dans une large gamme d'applications haute puissance avec des PCB encombrés.
Conçus pour satisfaire la demande des clients du marché en matière de petits filtres passe-bande à haute puissance, les nouveaux filtres passe-bande des séries BP1206 et BP2816 s'appuient sur la technologie éprouvée de couches minces intégrées multicouches (ITF) de la société pour offrir des performances RF hautement répétables et fiables avec une faible perte d'insertion, une atténuation prononcée, une atténuation nette, un faible bruit et une stabilité à haute température. Les deux séries permettent également un réglage rapide et facile des paramètres RF et sont dotées de boîtiers compacts et robustes à profil bas équipés de terminaisons LGA (Land Grid Array) sans plomb et recouvertes de nickel soudé et compatibles avec les processus d'assemblage automatisés, notamment la soudure par refusion, à la vague et en phase vapeur.
Les nouveaux filtres passe-bande à couche mince des séries BP1206 et BP2816 présentent une puissance admissible continue de 8 W et une impédance caractéristique de 50 Ω, sont conçus pour des températures de fonctionnement allant de -40 °C à +85 °C et prennent en charge diverses bandes de fréquences allant de 240 à 6,100 XNUMX MHz pour satisfaire aux exigences variées des systèmes sans fil haute fréquence dans les secteurs des télécommunications, de l'armée, de l'aérospatiale, de la médecine et de l'électronique grand public. Les applications idéales pour les deux séries comprennent les appareils de communication mobiles, tels que les radios militaires et portables ; la localisation automatique des véhicules (AVL), les services d'urgence et les systèmes radar ; ainsi que les réseaux locaux sans fil et les équipements de test.
- Filtres passe-bande à couche mince série BP1206 Les BP1206 sont dotés d'un boîtier miniature 3.10 mesurant 0.10±1.60 mm x 0.10±0.60 mm x 0.30±1,250 mm (L x l x H), prennent en charge des fréquences allant de 6,100 25 à 40 1206 MHz avec d'excellentes performances dans la bande et présentent des valeurs de rejet hors bande allant de -5 à -6 dB. Les applications idéales exclusives à la série BPXNUMX comprennent les réseaux LTE XNUMXG et XNUMXG, les stations de base, l'adaptation d'antenne et les communications par satellite.
- Filtres passe-bande à couche mince série BP2816 Les BP2816 sont dotés d'un boîtier compact 7.2 mesurant 0.3±4.2 mm x 0.2±1.2 mm x un maximum de 240 mm (L x l x H) et prennent en charge des fréquences allant de 1,260 à 20 45 MHz. Ils présentent également d'excellentes performances dans la bande et des valeurs de rejet hors bande allant de -2816 à -XNUMX dB. Les applications idéales exclusives à la série BPXNUMX incluent les machines IRM.
« Nous sommes ravis de lancer les nouveaux filtres passe-bande à couche mince des séries BP1206 et BP2816 », a déclaré Amir Kopelman, responsable des services techniques chez KYOCERA AVX. « Ces nouveaux filtres passe-bande haute puissance s'appuient sur notre technologie intégrée à couche mince éprouvée et sur nos méthodes de traitement de filtre de haute précision pour offrir des performances RF hautement répétables et fiables, conçues pour répondre aux exigences des applications sans fil haute fréquence dans les secteurs des télécommunications, de l'armée, de l'aérospatiale, de la médecine et de l'électronique grand public, dans des boîtiers robustes, plus petits et plus discrets que ceux des technologies concurrentes, ce qui permet une flexibilité de conception essentielle dans les circuits imprimés encombrés. »
Les nouveaux filtres passe-bande à couche mince des séries BP1206 et BP2816 sont fabriqués dans des installations ISO-9001 et testés à 100 % pour les paramètres électriques et les caractéristiques visuelles et mécaniques. Ils présentent une répétabilité élevée d'un lot à l'autre et d'une pièce à l'autre, et chaque lot de production est évalué sur la base d'un échantillon pour l'humidité statique (85 °C et 85 % d'humidité relative pendant 160 heures) et l'endurance (125 °C pendant quatre heures). Ils sont également conformes à la directive RoHS et certifiés IATF 16949 et sont expédiés dans un emballage en bande et en bobine.
Pour plus d'informations sur le nouveau KYOCERA AVX BP1206 et une BP2816 Filtres passe-bande à couches minces en série et leurs portefeuille de filtres à couches minces, y compris d'autres filtres passe-bande miniatures à couche mince et haute puissance, veuillez visiter les liens intégrés ici. Pour commander, veuillez visiter DigiKey et Mouser Electronics. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, X (Twitter)bauen Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.