Les nouveaux OCXO hautes performances et contrôlés en tension des séries KOV et KLN utilisent des topologies de configuration modernes et des conceptions robustes soutenues par plus de 90 ans d'expérience dans l'industrie des solutions de contrôle de fréquence et offrent des performances supérieures dans une grande variété de réseaux, industriels, médicaux, applications de test et de mesure, militaires, aérospatiales, pétrolières et gazières.
KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé ses premiers produits d'oscillateurs à cristal contrôlés par four (OCXO). Les nouveaux produits OCXO hautes performances sont le dernier ajout à la gamme de solutions de contrôle de fréquence de l'entreprise et s'appuient sur plus de 90 ans d'expérience au service de cette industrie et sont fabriqués aux États-Unis.
Les OCXO sont des dispositifs à température contrôlée qui maintiennent la température de fonctionnement constante d'un cristal de quartz afin d'empêcher les changements de la fréquence spécifiée qui résulteraient autrement des variations de la température ambiante. Ils sont largement utilisés dans des applications telles que l'infrastructure de réseau, les communications de liaison, les systèmes de test et de mesure, les équipements industriels, les équipements médicaux, tels que les IRM, les équipements militaires, les équipements aérospatiaux, tels que les convertisseurs ascendants et descendants satcom et les drones militaires et commerciaux, le pétrole et le gaz. capteurs, sources de synchronisation et d'horloge de précision, et dispositifs de synchronisation de précision GPS.
Les nouveaux OCXO à tension contrôlée standard de la série KOV de KYOCERA AVX et les OCXO à tension contrôlée à faible bruit de la série KLN utilisent des topologies de configuration modernes et des conceptions robustes qui offrent d'excellentes performances dans ces applications et dans d'autres et permettent aux clients d'obtenir une fréquence super stable sous la forme d'un une onde sinusoïdale ou une source de synchronisation super stable sous la forme d'une sortie d'horloge CMOS. Les OCXO des séries KOV et KLN présentent une stabilité élevée sur une large plage de températures de fonctionnement (10 à 50 MHz ± 5 ppb et 50 à 120 MHz ± 10 ppb de -40 °C à +85 °C), une faible gigue, ce qui se traduit par une stabilité supérieure et permet aux clients de les utiliser comme source de fréquence principale dans leur chaîne RF, ainsi qu'un faible bruit de phase et des caractéristiques de vieillissement exceptionnelles, avec très peu d'écart de fréquence sur plus de 20 ans de fonctionnement continu. Ils sont disponibles dans plusieurs tailles de boîtiers traversants et à montage en surface et avec deux types de sortie : transistor logique à transistor semi-conducteur à oxyde métallique sinusoïdal et complémentaire (CMOS/TTL). Les deux séries sont également conformes aux normes REACH et RoHS.
OCXO standard contrôlés en tension de la série KOV offrent une large gamme de fréquences, s'étendant de 10 à 120 MHz, ont un temps de préchauffage rapide et présentent un faible bruit de phase (par exemple, 120 dBc/Hz à un décalage de 10 Hz et -145 dBc/Hz à un décalage de 1 kHz, tous deux avec une fréquence centrale de 10 MHz) . Ils sont actuellement disponibles en cinq tailles de boîtiers à montage en surface (9 × 14, DIP 14 broches, 20 × 20, 22 × 25 et 25 x 25 mm) évalués pour des tensions d'alimentation de 3.3 V ou 5 V et sont idéaux pour une utilisation dans les applications picocellules 5G dans en plus des applications susmentionnées. Les options d'expédition incluent le ruban adhésif, la bobine et l'emballage en vrac.
OCXO commandés en tension à faible bruit série KLN offrent une large gamme de fréquences, s'étendant de 10 à 150 MHz, tolèrent des micro-vibrations et présentent une excellente sensibilité à l'accélération faible g (<0.3 ppb/G sur le pire axe), une stabilité de fréquence supérieure et trois niveaux différents de faible à ultra- faible bruit de phase (par exemple, 130 dBc/Hz à un décalage de 10 Hz et -166 dBc/Hz pour un bruit de phase de niveau « A » avec une fréquence centrale de 10 MHz). Ils sont disponibles en trois tailles de boîtiers à montage en surface (DIP 14 broches, 20 x 20 et 25 x 25 mm) évalués pour des tensions d'alimentation de 5 V ou 12 V et expédiés dans des emballages en vrac. Outre les applications susmentionnées, ils conviennent également parfaitement aux équipements militaires de haute performance, tels que les systèmes de missiles et de radars, les véhicules autonomes et les applications micro-ondes à verrouillage de phase.
« Les nouveaux KYOCERA AVX OCXO sont basés sur notre technologie éprouvée et soutenus par notre héritage de haute performance dans l'industrie des solutions de contrôle de fréquence, et ils complètent la robuste gamme de produits à cristaux de KYOCERA Corporation fabriqués au Japon », a déclaré Kio Ariumi, vice-président principal, KYOCERA AVX. « Bien que les OCXO soient largement disponibles sur le marché actuel, ils sont généralement produits par des sociétés exclusives aux cristaux. KYOCERA AVX, d'autre part, propose une large gamme de produits complémentaires, notamment des MLCC, des condensateurs tantale/polymère, des antennes, des connecteurs et des capteurs, qui apportent une valeur ajoutée aux clients OCXO.
Le délai de livraison de la série est actuellement de 12 à 14 semaines.
Pour plus d'informations sur les nouveaux OCXO à tension contrôlée standard de la série KOV de KYOCERA AVX et les OCXO à tension contrôlée à faible bruit de la série KLN, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous. Pour commander, veuillez visiter DigiKey et une Mouser. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitterbauen Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.