KYOCERA AVX lance la résistance 0603 la plus puissante du secteur

La nouvelle résistance à puce haute puissance de la série CR est non magnétique, qualifiée MIL-PRF-55342 et conçue pour offrir des performances de haute fiabilité dans une variété d'applications de communication, d'instrumentation, de test et de mesure, militaires et de défense.
Série de résistances 0603 CR1

FOUNTAIN INN, SC (12 décembre 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a élargi sa sélection de résistances à puce haute puissance de la série CR avec l'ajout de la résistance 0603 la plus puissante du secteur.

Les résistances à puce haute puissance de la série CR sont non magnétiques, conformes à la directive RoHS, qualifiées MIL-PRF-55342, fabriquées dans des installations ISO-9001 et ont fait leurs preuves en matière de performances de haute fiabilité dans une large gamme d'applications haute puissance et haute fréquence. Les nouvelles résistances haute puissance 0603, qui ont été développées pour permettre la miniaturisation des amplificateurs de puissance RF, répondent également aux contraintes de taille courantes et améliorent la gestion thermique grâce à l'utilisation d'un substrat à haute conductivité thermique et d'une zone de mise à la terre du dissipateur thermique maximisée.

Les résistances à puce haute puissance de la série CR sont dotées d'éléments résistifs à couche mince exclusifs, de substrats en nitrure d'aluminium et de bornes en argent. Elles sont actuellement disponibles en huit tailles de puce allant de 0603 à 3737 avec deux valeurs résistives standard (100 Ω et 50 Ω), des valeurs de capacité allant de 0.3 pF à 6.0 pF, une capacité de gestion de puissance allant jusqu'à 250 W, des températures de fonctionnement nominales allant de -55 °C à +150 °C et une tolérance résistive aussi stricte que ±2 %. Elles sont également disponibles avec des valeurs non standard aussi basses que 10 Ω et aussi élevées que 200 Ω et avec un emballage standard en bande et bobine ou en gaufrier antistatique. La nouvelle résistance à puce haute puissance de la série CR 0603 est évaluée à 0.3 pF et jusqu'à 2.6 W.

Les applications idéales pour les résistances haute puissance de la série CR s'étendent à l'ensemble des marchés des communications, de l'instrumentation, des tests et mesures, de l'armée et de la défense et incluent les amplificateurs RF haute puissance, les charges fictives, les shunts utilisés pour la mesure de puissance et les baluns résistifs discrets utilisés pour l'adaptation d'impédance.

« Nous sommes ravis de présenter la résistance 0603 la plus puissante du secteur dans le cadre de notre gamme de produits de résistances haute puissance éprouvée de la série CR », a déclaré Mohammed Abu-Naim, chef de produit RF chez KYOCERA AVX. « Ces nouvelles résistances miniaturisées permettront de poursuivre la miniaturisation des produits, notamment des amplificateurs de puissance RF, qui ont longtemps eu recours à des composants plus grands pour satisfaire aux exigences de puissance. »

Pour plus d'informations sur les résistances à puce haute puissance de la série CR de KYOCERA AVX ou sur le gamme complète de résistances haute puissance KYOCERA AVX, veuillez cliquer sur le bouton produit ci-dessous. Pour commander, veuillez visiter Mouser Electronics, DigiKeyet RFPD de Richardson. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, X (Twitter)et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.