Les nouveaux condensateurs électrolytiques en aluminium enfichables des séries SNA et SNL sont rapides et faciles à installer et offrent des performances de haute fiabilité, haute tension et CV élevé sur de longues durées de vie dans une large gamme d'applications commerciales et industrielles avec des températures de fonctionnement allant jusqu'à +105°C.
FOUNTAIN INN, SC (17 avril 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé deux nouvelles séries de condensateurs électrolytiques en aluminium enfichables : les séries SNA et SNL. Série.
Composant logiciel enfichable séries SNA et SNL condensateurs électrolytiques en aluminium offrent des performances de haute fiabilité, haute tension et CV élevé sur de longues durées de vie. De plus, les deux séries sont compatibles sans plomb et conformes RoHS, conçues pour des températures allant de -25°C à +105°C, et idéales pour une utilisation dans des applications commerciales et industrielles, notamment les convertisseurs de fréquence, les onduleurs solaires, les onduleurs de puissance, le stockage d'énergie. systèmes et alimentations.
- Condensateurs électrolytiques en aluminium enfichables série SNA présentent également des capacités de courant d'ondulation élevées, des performances de longue durée de vie et une endurance de 5,000 105 heures à 250 °C. Ils sont actuellement disponibles avec trois tensions nominales (420, 450 et 24 V CC), 22 tailles de boîtier allant de 25 mm x 35 mm à 50 mm x 82 mm (D x L) et des valeurs de capacité allant de 1,500 µF à 20 XNUMX µF ±XNUMX %.
- Condensateurs électrolytiques en aluminium enfichables série SNL présentent une endurance de 3,000 105 heures à 160°C. Ils sont actuellement disponibles avec huit tensions nominales (200, 250, 350, 400, 450, 500, 550 et 36 V CC), 22 tailles de boîtier allant de 20 mm x 35 mm à 60 mm x 68 mm (D x L) et des valeurs de capacité allant de 2,200 µF. à 20 XNUMX µF ±XNUMX %.
« Nous sommes ravis de lancer nos nouveaux condensateurs électrolytiques en aluminium enfichables des séries SNA et SNL », a déclaré Mack Cartagena, ingénieur de recherche et de développement chez KYOCERA AVX. « Les deux séries sont bien adaptées à une utilisation dans une grande variété d'applications commerciales, industrielles et de haute fiabilité et comportent des boîtiers entièrement isolés avec des marquages de polarité qui permettent une installation facile par encliquetage ainsi que des évents de sécurité qui offrent une protection efficace contre les surcharges.
Le délai de livraison des nouveaux condensateurs électrolytiques en aluminium enfichables des séries SNA et SNL est de 20 à 24 semaines et ils sont expédiés dans des emballages en vrac.
Pour plus d'informations sur les nouveaux condensateurs électrolytiques en aluminium enfichables des séries SNA et SNL de KYOCERA AVX, veuillez cliquer sur le bouton Détails du produit ci-dessous. Pour commander, veuillez visiter DigiKey, Mouser, Newark, TTI, Future, Arrow et Avnet. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.