KYOCERA AVX lance une nouvelle antenne LDS Cap pour les applications IoT par satellite Iridium

Développée en collaboration avec Iridium et qualifiée pour une utilisation avec les modules IoT Iridium Certus™ 9704, la nouvelle antenne LDS et sa carte d'évaluation surpassent largement les antennes patch en céramique généralement utilisées dans les applications IoT par satellite.
Antenne LDS Cap pour applications IoT par satellite Iridium

FOUNTAIN INN, SC (4 novembre 2025) – KYOCERA AVX, un fabricant mondial de premier plan de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé une nouvelle antenne LDS et une carte d'évaluation optimisées pour les applications IoT par satellite Iridium® et désignées comme produits d'antenne qualifiés Iridium pour les modules Iridium Certus 9704.

Développée pour doter Iridium d'une antenne intégrée optimisée pour les satellites en orbite terrestre basse (LEO) utilisés pour assurer une connectivité et un échange de données sans faille pour les appareils IoT partout dans le monde, la nouvelle antenne casquette KYOCERA AVX LDS développée pour Iridium Surpassant les antennes patch céramiques traditionnellement utilisées dans ces applications, la nouvelle antenne LDS, fabriquée grâce à la technologie de structuration directe laser (LDS) – un procédé efficace pour créer des antennes 3D complexes, compactes, légères, à large bande passante et à gain élevé sur une multitude de substrats – est plus petite et plus légère que les antennes patch céramiques. Elle présente une excellente polarisation circulaire droite (RHCP) et un gain supérieur du zénith à l'horizontale, ce qui optimise la visibilité et la fiabilité des satellites et est particulièrement avantageux pour améliorer la connectivité des satellites LEO à faible angle d'élévation. Elle offre également une bande passante plus large et un rendement de rayonnement supérieur aux antennes patch.

Cette antenne embarquée innovante présente un format compact et léger avec une conception unique mesurant 35.7 mm de diamètre et 17.98 mm de hauteur, pèse 6.85 g, facilite l'assemblage SMT et permet aux fabricants d'appareils de placer les composants sur sa face inférieure, économisant ainsi de l'espace sur la carte PCB principale.

La nouvelle antenne KYOCERA AVX LDS, conçue pour Iridium, prend en charge les fréquences GNSS (1 559–1 610 MHz) et Iridium (1 616–1 626,5 MHz) avec un gain maximal d'environ 2 dBi et un rendement de 60 %. Elle offre des performances fiables même dans des environnements difficiles, y compris sur des surfaces métalliques. Elle supporte une puissance de 4 W, une impédance d'alimentation de 50 Ω et fonctionne dans une plage de températures allant de -40 °C à +85 °C. Résistante aux hautes températures, à l'humidité élevée et aux embruns salins, elle est conforme aux dernières directives RoHS et REACH et est conditionnée sur bande et bobine pour un assemblage automatisé par brasage par refusion.

La nouvelle antenne est spécialement conçue pour la connectivité par satellite, destinée aux applications IoT par satellite, et parfaitement adaptée à des applications telles que la télématique, le suivi des actifs, la surveillance à distance, l'agriculture intelligente et les applications de ville intelligente. Et plus tôt cette année, Il a été sélectionné pour les prix d'excellence en électronique d'Electronic Specifier. dans la catégorie des produits passifs.

Tant le Antenne casquette KYOCERA AVX LDS et ses dimensions sont de 70 x 70 x 32.5 mm (L x l x H) comité d'évaluation — conçus pour permettre une intégration transparente et accélérer la mise sur le marché — ont également été désignés comme produits d'antenne qualifiés Iridium pour les produits Iridium Certus 9704, y compris les Module IoT Iridium Certus 9704 et Kit de développement IoT par satellite Iridium Certus 9704Le module IoT Iridium Certus 9704 avec Technologie Iridium Messaging Transport® (IMT®) Il s'agit du module le plus compact et le plus performant de la gamme. Idéal pour les applications IoT par satellite nécessitant une analyse de données en temps réel, des fonctions analytiques et une prise de décision automatisée, il permet la mise en œuvre de l'IIoT, du M2M, de la maintenance prédictive, du suivi à distance des actifs, de la télédétection et des applications de commande et de contrôle de drones, de véhicules et de navires. Il offre des transferts de fichiers plus volumineux et une vitesse de messagerie supérieure aux modules Iridium IoT précédents. Il facilite également l'intégration de l'IA et de l'IoT au sein des organisations : l'Intelligence Artificielle des Objets (IAoT).

« Le module IoT Iridium Certus 9704 concentre une multitude de fonctionnalités essentielles et à forte valeur ajoutée dans un format compact, afin de mieux répondre aux besoins croissants du marché de l'IoT par satellite », a déclaré Omid Nia, Ph.D., directeur associé de l'ingénierie et de la certification des produits chez Iridium. « L'antenne LDS de KYOCERA AVX offre d'excellentes performances. Elle répond à toutes les exigences de performance et de conformité définies par Iridium et est officiellement qualifiée pour une utilisation avec l'Iridium Certus 9704. »

« Iridium est le leader mondial des applications IoT par satellite. Nous sommes donc honorés d'avoir collaboré avec eux au développement de notre antenne LDS innovante et de contribuer à leurs solutions IoT par satellite de pointe », a déclaré Carmen Redondo, directrice du marketing mondial – Antennes chez KYOCERA AVX. « L'expertise de notre équipe en conception d'antennes nous a permis d'aider l'équipe d'Iridium à surmonter les difficultés posées par les antennes patch céramiques traditionnelles et à répondre aux exigences spécifiques des applications IoT par satellite. La polarisation circulaire droite (RHCP) et le gain constant de notre antenne du zénith à l'horizontale sont particulièrement avantageux pour la connectivité des satellites LEO à faibles angles d'élévation. Son gain maximal d'environ 2 dBi et son rendement de 60 % garantissent des performances fiables dans des environnements difficiles et dans divers secteurs. Nous avons également optimisé sa taille, ses performances et sa flexibilité d'intégration afin d'accélérer la mise sur le marché pour nos clients. À l'instar d'Iridium, nous sommes impatients de voir comment les clients mettront en œuvre cette nouvelle technologie et les solutions IoT Iridium Certus 9704 qu'elle permet. »

Pour en savoir plus sur le cours Antenne casquette KYOCERA AVX LDS et comité d'évaluation développé pour les applications IoT du satellite Iridium, son Antenne LDS en bande L et comité d'évaluation pour d'autres applications IoT par satellite, technologie LDS et la gamme complète d'antennes KYOCERA AVXVeuillez consulter les liens intégrés ici et ci-dessus et, si vous participez, veuillez vous rendre sur place. Monde intégré Amérique du NordDu 4 au 6 novembre à Anaheim, en Californie, venez rencontrer KYOCERA AVX sur le stand n° 6021e. Pour acheter la nouvelle antenne KYOCERA AVX LDS développée pour Iridium, rendez-vous sur les sites de DigiKey, Mouser, Farnell et element14. Pour obtenir de l’aide concernant l’identification, le test et la mise en œuvre des antennes KYOCERA AVX, ou pour développer des conceptions semi-personnalisées ou entièrement personnalisées, contactez-nous. Veuillez contacter notre service client.Pour plus d'informations sur Iridium, consultez www.iridium.com.

Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, X (Twitter) et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.