KYOCERA AVX expose au CES 2025
KYOCERA AVX et Kyocera Corporation présentent une vaste sélection de composants et de technologies d'appareils de haute technicité conçus pour permettre des innovations de pointe dans les secteurs de l'automobile, du transport, de l'automatisation industrielle, de la logistique, des communications et de la médecine.

FOUNTAIN INN, SC (7 janvier 2025) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, co-expose avec sa société mère, Kyocera Corporation, à CES 2025 à Las Vegas cette semaine.
Le CES est largement reconnu comme l'un des événements technologiques les plus importants au monde et a acquis la réputation de présenter les avancées les plus audacieuses, les esprits les plus pointus et les marques les plus marquantes du secteur et de réunir les principales parties prenantes engagées à ouvrir la voie à l'avenir et à transformer notre façon de vivre.
Dans ce contexte, KYOCERA AVX et Kyocera Corporation présentent une vaste gamme de composants et de technologies d'appareils de haute technicité, conçus pour permettre des solutions de pointe aux défis les plus urgents et les plus répandus au monde.
Kyocera Corporation présente un certain nombre de nouveaux produits et technologies optimisé pour les applications automobiles, de transport, d'automatisation industrielle, de logistique, de communication et médicales de nouvelle génération et à haute fiabilité, notamment :
- Un affichage aérien haute définition de pointe qui utilise des miroirs incurvés et une variété de capteurs sans contact pour produire des images flottantes réalistes en haute résolution tout en minimisant les besoins en espace physique et la consommation d'énergie. Les participants au CES peuvent découvrir le nouvel affichage dans une démonstration de navigation automobile futuriste au stand co-marqué, #4816 dans la zone Vehicle Tech and Advanced Mobility.
- Un capteur de profondeur révolutionnaire basé sur l'IA qui mesure avec précision les cibles difficiles, notamment les objets extrêmement petits, brillants et semi-transparents, avec une résolution de premier ordre, 10 fois plus précise que les mesures monoculaires traditionnelles, et qui, à son tour, aide les utilisateurs à mieux faire face aux pénuries de main-d'œuvre et à améliorer la productivité. Les applications idéales incluent l'aide aux robots pour trier les petites pièces dans les opérations de fabrication industrielle, la mesure précise des éléments du corps humain, l'identification des instruments chirurgicaux métalliques brillants et la surveillance périphérique des robots de transport dans les opérations de logistique et de vente au détail.
- Une nouvelle technologie révolutionnaire de communication optique sans fil sous-marine qui offre les vitesses de communication sous-marine les plus rapides au monde, jusqu'à 2 Gb/s, grâce à une combinaison de lasers semi-polaires au nitrure de gallium (GaN) à réponse rapide qui améliorent les capacités de communication de données en augmentant la bande passante optique et les caractéristiques uniques de propagation de la forme du faisceau. En plus d'être rapide, cette nouvelle technologie de communication optique est extrêmement fiable et sécurisée, capable d'envoyer des transmissions à des récepteurs spécifiques et résistante à la lumière du soleil.
- Un système de détection intelligent, sans contact, à ondes millimétriques (mmWave) qui détecte avec précision même les vibrations les plus infimes dans les applications de détection vitales, y compris la conduite autonome et les moniteurs de santé (par exemple, la fréquence cardiaque).
- Une technologie de localisation et de cartographie simultanées à ondes millimétriques (SLAM) conçue pour remplacer le LiDAR mécanique par un radar d'imagerie 4D afin de permettre des capacités de conduite autonome plus sûres et plus précises, même dans de mauvaises conditions météorologiques, tout en minimisant les coûts.
- Le nouveau capteur polyvalent fusion caméra-LiDAR — le premier capteur LiDAR au monde équipé d'une caméra intégrée, d'un axe optique et d'un miroir MEMS unique qui offre la résolution et la durabilité les plus élevées au monde et permet la superposition en temps réel des données d'image de la caméra et des données de distance LiDAR pour une reconnaissance d'objet avancée. Les applications idéales incluent les systèmes d'aide à la conduite, les navires et les machines lourdes.
- Un nouveau rétroviseur bifocal qui affiche des images agrandies au loin, ce qui permet aux conducteurs hypermétropes d'ajuster plus facilement leur mise au point et de voir clairement leur environnement, et exploite la technologie de réalité augmentée (AR) pour mieux favoriser une conduite sûre en affichant instantanément les informations reconnues par la caméra de recul dans le rétroviseur.
KYOCERA AVX présente une sélection de composants avancés conçus pour permettre l'utilisation de technologies de nouvelle génération dans un certain nombre de secteurs différents. Parmi les composants présentés au CES 2025, on trouve :
- Antennes optimisé pour faciliter la connectivité sans fil dans une grande variété d'applications s'étendant à travers les secteurs de l'automobile, de l'industrie, de l'IoT, de la consommation, de la médecine, des transports et des réseaux, y compris les antennes à puce standard et ultra-petites de haute fiabilité rigoureusement testées selon les exigences AEC-Q200, telles que la Série A antennes haut débit automobiles intégrées tout-en-un (LTE, GNSS et NTN) et Antennes à puce d'angle pour automobile 2.4 GHz.
- Condensateurs céramiques multicouches (MLCC) qui présentent de faibles parasites, d'excellentes capacités de filtrage EMI, des valeurs de capacité élevées et diverses tensions nominales sur une large plage de températures et sont disponibles dans des configurations à puce, à plomb et empilées en plus de géométries uniques.
- La plus large gamme de produits de haute fiabilité du secteur condensateurs au tantale, qui comprend le la plus petite taille de boîtier, température la plus élevéebauen DCL le plus bas Technologies de tantale solide MnO2 disponibles sur le marché.
- Une gamme primée d'électrolytes solides conducteurs, à profil bas, sans plomb ni halogène condensateurs polymères qui présentent une excellente stabilité, une capacité élevée, des performances à faible ESR et un mode de défaillance bénin dans les conditions d'utilisation recommandées - y compris les condensateurs polymères les plus petits, les plus hautes tensions et les plus fiables disponibles sur le marché.
- Condensateurs électrolytiques en aluminium qui offrent un CV élevé, une endurance élevée et des performances ESR très faibles dans des boîtiers plus petits que les condensateurs en aluminium de type canette concurrents et des versions électrolytiques hybrides et polymères conducteurs spécialisés qui présentent également une tolérance plus élevée aux courants d'ondulation, aux courants d'appel et aux températures élevées que les versions standard.
- Les condensateurs à film sec et imprégné d'huile de faible, moyenne et haute puissance à base de diélectriques en polyester et polypropylène qui présentent des capacités d'auto-réparation contrôlées, sont conçus pour les applications d'électronique de puissance évaluées à 75 V à 100 kV et sont idéaux pour les applications allant du filtrage CC et de la protection et du réglage des semi-conducteurs à la décharge et au stockage à haute énergie.
- Supercondensateurs ou des condensateurs à double couche qui offrent une combinaison unique de caractéristiques, notamment une puissance d'impulsion et des densités de capacité très élevées.
- Un vaste portefeuille de produits de haute qualité produits de détection et de contrôle qui rendent les moteurs plus efficaces, les émissions plus propres et les voitures plus sûres et sont conçus et produits conformément aux exigences strictes de l'industrie automobile mondiale.
- Une variété de produits uniques connecteurs basé sur une technologie de contact éprouvée dans l'industrie et reconnu pour fournir des solutions robustes et performantes dans une large gamme d'applications en environnements difficiles, y compris les premiers connecteurs de bord de carte à double entrée de l'industrie, qui présentent également le profil de hauteur au-dessus de la carte le plus bas de la société.
Pour plus d'informations sur la Technologies de composants et d'appareils d'avenir Pour plus d'informations sur les produits KYOCERA AVX et Kyocera Corporation présentés et présentés au CES 2025, veuillez consulter les liens intégrés ici ou rendez-leur visite au stand n° 4816 dans la zone Vehicle Tech and Advanced Mobility du West Hall. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez consulter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, X (Twitter)bauen Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.