Ultra-compacts, ultra-basse tension : Kyocera dévoile les oscillateurs d’horloge de la série KC1210A
Permettre une conception écoénergétique pour les smartphones et les objets connectés de nouvelle génération

11 novembre 2025 – Kyocera Corporation (Président : Hideo Tanimoto ; ci-après « Kyocera ») annonce le développement des oscillateurs d'horloge de la série KC1210A. Ces oscillateurs offrent les dimensions les plus compactes au monde.*1 Ils fonctionnent à une tension ultra-basse de 0.9 V, soit environ 50 % inférieure à celle des précédents modèles d'oscillateurs d'horloge conventionnels de Kyocera. Des échantillons sont disponibles dès maintenant, et la production en série est prévue pour l'été 2026.

Série KC1210A
    Caractéristiques principales:
  • Conception ultra-compacte et profil bas : 1.25 mm × 1.05 mm × 0.5 mm max.
  • Fonctionnement à basse tension : 0.9 V, soit environ 50 % de moins que les modèles précédents.

■ Contexte du développement

Avec l'augmentation des fonctionnalités des smartphones et des objets connectés, notamment l'IA, la communication à haut débit, le traitement de données à grande échelle et la consommation d'énergie, la batterie se décharge plus rapidement et les recharges sont plus fréquentes. Pour répondre à ces besoins, la demande en oscillateurs compacts basse tension s'accroît. C'est pourquoi Kyocera a développé la série KC1210A et continuera d'innover pour satisfaire les exigences du marché et accompagner l'évolution des appareils de pointe.

■ Caractéristiques de la série KC1210A

1. Conception ultra-compacte et profil bas : 1.25 mm × 1.05 mm × 0.5 mm max.

La technologie de conception d'éléments compacts exclusive de Kyocera*2 La série KC1210A offre ainsi des performances élevées dans un format plus compact. La surface de montage est réduite d'environ 60 % (1.31 mm²) et le volume est quatre fois inférieur à celui de l'oscillateur d'horloge KC2016K de Kyocera, permettant un montage haute densité pour les dispositifs avancés.

Comparaison de taille entre le modèle classique KC2016K de Kyocera (à gauche) et le nouveau KC1210A (à droite)

2. Fonctionnement à basse tension : 0.9 V, soit environ 50 % de moins que les modèles précédents

La série KC1210A utilise un circuit intégré oscillateur basse tension de conception nouvelle, permettant un fonctionnement à 0.9 V, soit environ 50 % de moins que la tension requise par les modèles précédents de Kyocera. Cette caractéristique devrait réduire la consommation d'énergie d'environ 50 % par rapport aux anciens modèles d'oscillateurs Kyocera, contribuant ainsi à des économies d'énergie dans les smartphones et les objets connectés.

    principales applications
  • Smartphones
  • Lunettes VR / Casques VR
  • Dispositifs portables
  • Modules IoT, etc.

■ Série KC1210A – Présentation du produit

Nom du produitOscillateurs d'horloge
ModèleSérie KC1210A
Dimensions1.25 mm × 1.05 mm × 0.5 mm (Max.)
Site de productionUsine d'Higashine, Yamagata, Japon
Production de massePrévu pour l'été 2026
Température de fonctionnement-40 à +85°C / -40 à +105°C

■ Caractéristiques électriques

Spécifications
Gamme de fréquence de sortie9.6MHz à 100MHz
Type de sortieCMOS
Tolérance de fréquence*±25 × 10⁻⁶ (-40 à +85 °C), ±50 × 10⁻⁶ (-40 à +105 °C)
Tension d'alimentation0.8V à 1.8V
Consommation de courant3.5 mA (max.) / 50 MHz, 0.9 V, CL = 15 pF
* La tolérance de fréquence comprend la tolérance initiale de 25 °C, les caractéristiques de température de fonctionnement, la variation de la tension d'alimentation, la variation de la capacité de charge, le vieillissement (1re année à 25 °C) et les effets des vibrations et des chocs.

■ Pour plus d'informations

Pour plus d'informations, veuillez consulter la page de présentation des produits Kyocera !

En savoir plus
*1 – Basé sur les recherches de Kyocera en août 2025, parmi les oscillateurs d'horloge utilisant un boîtier en céramique.
*2 – Technologie exclusive de Kyocera pour la conception d'éléments en cristal compacts.
À PROPOS DE KYOCERA

Kyocera Corporation (TOKYO:6971,https://global.kyocera.com/Kyocera, maison mère et siège mondial du groupe Kyocera, a été fondée en 1959 en tant que productrice de céramiques fines (également appelées « céramiques techniques »). En combinant ces matériaux de pointe avec des métaux et en les intégrant à d'autres technologies, Kyocera est devenue un fournisseur majeur de composants industriels et automobiles, de boîtiers de semi-conducteurs, de dispositifs électroniques, de systèmes énergétiques intelligents, d'imprimantes, de photocopieurs et de téléphones mobiles. Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2025, le chiffre d'affaires consolidé de l'entreprise s'est élevé à 2 000 milliards de yens (environ 13.5 milliards de dollars américains*). Kyocera figure au 1 123e rang du classement « Global 2000 » 2025 du magazine Forbes, qui recense les plus grandes entreprises cotées en bourse au monde, et a été nommée parmi les « 100 entreprises les plus durables au monde » par le Wall Street Journal. *La conversion est fournie sur la base des données TTM au 31 mars 2025.

CONTACT

Composants KYOCERA AVX
Siège social : +1 (864) 967-2150 | Contactez-Nous