KYOCERA AVX lance 20 nouveaux MLCC automobiles de la série KAM

Les 20 nouveaux condensateurs de la série KAM offrent des valeurs de capacité élevées dans des boîtiers compacts, légers et à montage en surface optimisés pour les applications EV, ADAS et ADS et sont conçus, fabriqués et testés pour répondre aux normes élevées de qualité et de fiabilité de l'industrie automobile.
Série KAM

FOUNTAIN INN, SC (15 juillet 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a élargi sa gamme de MLCC automobiles de la série KAM avec l'ajout de 20 nouveaux composants.

Fabriqués à l'aide de technologies de miniaturisation et d'atomisation haute capacité développées pour les smartphones et de matériaux éprouvés pour maintenir des performances de haute fiabilité dans les environnements automobiles, les MLCC automobiles de la série KAM sont disponibles dans une large gamme de tailles de boîtier, de valeurs de capacité et de tensions nominales optimisées pour une utilisation dans les petits , des circuits automobiles densément remplis avec des vitesses de traitement rapides. Ces composants compacts et légers à montage en surface minimisent les besoins en espace sur la carte et fournissent des valeurs de capacité suffisamment élevées pour réduire le nombre de composants de condensateur, deux éléments essentiels pour aider les ingénieurs automobiles à surmonter certains des nombreux défis posés par l'évolution des véhicules électriques (VE), des conducteurs avancés. conceptions de systèmes d’assistance (ADAS) et de systèmes de conduite automatisée (ADS).

Les MLCC automobiles de la série KAM sont conçus, fabriqués et testés pour garantir qu'ils répondent aux normes élevées de qualité et de fiabilité des applications de l'industrie automobile. Ils sont conformes à la norme AEC-Q200 Stress Test Qualification for Passive Components, fabriqués dans des installations approuvées IATF, QS9000 et VDA 6.4, et testés en permanence dans des laboratoires d'assurance qualité (AQ) pour garantir une qualité et des performances supérieures. Les méthodes d'assurance qualité comprennent une inspection visuelle à 100 %, un échantillonnage accru pour le brasage à la vague accéléré et des tests de fiabilité lot par lot. Tous les MLCC automobiles de la série KAM sont également conformes à la directive RoHS et conçus pour fonctionner en dessous de la tension nominale.

La dernière extension des MLCC automobiles de la série KAM comprend 20 nouveaux composants. Les nouvelles versions sont disponibles en quatre tailles de boîtier (0201, 0402, 0603 et 0805) avec des épaisseurs allant de 0.33 mm à 1.45 mm, des terminaisons nickel/étain, deux diélectriques (X7R et X7T), quatre tensions nominales (4, 6.3, 10 et 16 V), des valeurs de capacité allant de 0.1 à 22 µF (± 10 %) et des bobines de 7" chargées de papier ou de ruban plastique gaufré.

Les applications idéales pour les nouveaux MLCC automobiles de la série KAM incluent les unités de commande de moteur (ECU) pour véhicules électriques (EV), les systèmes d'aide à la conduite automatisés (ADAS) et les systèmes de conduite automatisés (ADS), les groupes motopropulseurs, les nœuds de communication de passerelle centrale (CGW), les têtes de cluster. -affichages (HUD), unités de commande de porte (DCU), caméras, radar, LiDAR, mémoire, découplage CPU/MPU et autres systèmes de sécurité basse tension avec des contraintes d'espace et des exigences de capacité élevées. Ils conviennent également parfaitement à une utilisation dans des applications de haute fiabilité en dehors de l'industrie automobile.

Avec cette dernière extension, les MLCC automobiles de la série KAM sont désormais disponibles avec neuf tailles de boîtier (0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 1808, 1812 et 2220), deux styles de terminaison (nickel/étain et FLEXITERM), six diélectriques (C0G/NP0, X7R, X7T, X8R, X8L et X8G), 16 tensions allant de 4 V à 3,000 0.5 V, valeurs de capacité allant de 22 pF à 0.1 µF, huit tolérances de capacité allant de ± 20 pF à ± 7 %, et Bobines de 13" et 150" chargées de papier ou de ruban plastique gaufré. En tant que tels, les MLCC de la série KAM sont également bien adaptés à une utilisation dans les applications de contrôle de batterie automobile hybride, d'onduleur, de convertisseur, de commande de moteur et de pompe à eau ; applications automobiles sur moteur ; les applications commerciales électriques hybrides, notamment les circuits d'urgence, les capteurs et les dispositifs de régulation de température ; applications d'exploration pétrolière; et d'autres applications nécessitant un fonctionnement à XNUMX°C.

« KYOCERA AVX est un fournisseur de confiance de MLCC automobiles depuis plusieurs décennies et est très fier de présenter les nouveaux MLCC automobiles de petite taille, à haute capacité, à large plage de tension et qualifiés AEC-Q200. sur le marché », a déclaré Kensuke Ikeda, directeur principal – Développement MLCC, KYOCERA Corporation. « Le nombre de MLCC montés dans des circuits liés aux systèmes EV, ADAS et de conduite autonome augmente régulièrement, accélérant la demande du marché pour des composants miniatures, et les tensions nominales des circuits intégrés utilisés dans ces systèmes diminuent, entraînant une nouvelle demande de composants basse tension. MLCC. Notre gamme évolutive de condensateurs de la série KAM répond à ces demandes du marché. Par exemple, lorsque 5 V CC est appliqué à notre MLCC diélectrique 0805 X7R évalué à 10 V et 10 µF, il conserve 86.3 % de sa capacité grâce à d'excellentes caractéristiques de polarisation CC. De plus, les MLCC de la série KAM sont conçus, fabriqués et testés avec précision pour fournir des solutions optimales pour les circuits EV, AD et ADAS et continueront de satisfaire les demandes changeantes du marché automobile avec les futures extensions de série.

Pour plus d'informations sur les nouveaux MLCC automobiles de la série KAM de KYOCERA AVX, veuillez cliquer sur le bouton Détails du produit ci-dessous. Pour commander, veuillez visiter Arrow, DigiKey, Mouser, Future et TTI. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitterbauen Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.