Les nouvelles antennes de la série X9001748 facilitent la mise en œuvre, accélèrent la mise sur le marché et offrent des performances à gain élevé, à haut rendement et à haute fiabilité optimisées pour les applications intérieures et extérieures à bande basse et haute couvrant les routeurs, les passerelles et les points d'accès. aux maisons intelligentes et à la télématique.
FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (23 septembre 2021) – Société de composants KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antennes, a lancé une nouvelle série d'antennes Wi-Fi externes double bande, classées IP67, optimisées pour les applications 2.4 GHz et 5 GHz. Le nouveau Antennes Wi-Fi externes double bande série X9001748 ont une conception standardisée, prête à l'emploi et conforme RoHS avec une étanchéité IP67 pour un fonctionnement extérieur fiable et offrent des performances à gain élevé, à haut rendement et à haute fiabilité dans les applications à bande basse et haute avec une variété de configurations d'appareils et des fréquences allant de 2,400 2,485 à 5,150 5,850 MHz et de XNUMX XNUMX à XNUMX XNUMX MHz.
La conception standardisée, prête à l'emploi et conforme RoHS de la série entraîne moins de modifications de conception, permet une mise en œuvre rapide et facile à l'aide de connecteurs SMA standard ou à polarité inversée (RP), et accélère le développement de produits et les délais de mise sur le marché. Sa large gamme d'options de fréquence, ses performances à gain, efficacité et fiabilité élevées, ainsi que sa protection IP67 contre la poussière et l'immersion (1 m pendant 30 minutes) le rendent idéal pour une utilisation dans les réseaux Wi-Fi intérieurs et extérieurs de 2.4 GHz et 5 GHz. Applications Fi, Bluetooth, ISM et Zigbee, notamment routeurs, passerelles, points d'accès, passerelles et appareils IoT, compteurs intelligents, équipements domotiques, infrastructure de ville intelligente, agriculture intelligente, communication machine à machine (M2M), télématique, santé structurelle surveillance et maintenance prédictive.
Les nouvelles antennes Wi-Fi double bande externes de la série X9001748 de KYOCERA AVX, classées IP67, sont actuellement disponibles sous quatre références, toutes dotées d'une polarisation linéaire et de radômes en élastomère de polyester thermoplastique (TPEE), mesurant 180 mm ± 2 mm de hauteur et 12.98 mm. ±0.20 mm de diamètre et pèse 24 grammes. Ils sont également disponibles en noir et blanc et avec des connecteurs mâles SMA ou RP-SMA pour une flexibilité de conception supplémentaire. En termes de performances, ces nouvelles antennes Wi-Fi externes double bande présentent une impédance de point d'alimentation de 50 Ω, une perte de réflexion inférieure à -9.00 dB, un gain de crête de 3.2 dBi et une efficacité moyenne de 71 % dans les applications à bande basse (2.4 GHz). et une perte de réflexion inférieure à -7.33 dB, un gain de crête de 3.6 dBi et une efficacité moyenne de 68 % dans les applications à bande haute (5 GHz), et sont conçus pour des températures de fonctionnement allant de -40°C à +120°C. Le délai de livraison de la série est actuellement de neuf semaines.
« Nous avons conçu les nouvelles antennes Wi-Fi externes double bande, classées IP67, pour répondre aux exigences les plus critiques des ingénieurs d'appareils sans fil, notamment des conceptions standardisées pour une plus grande flexibilité, une mise en œuvre plus facile et une mise sur le marché plus rapide, un emballage robuste pour une fiabilité accrue. un fonctionnement en extérieur et des performances de premier ordre sur une large gamme de fréquences », a déclaré Houda Rais, chef de produit RF pour la division marketing EMEA de KYOCERA AVX.
Pour plus d'informations sur les nouvelles antennes Wi-Fi externes double bande de la série X9001748 de KYOCERA AVX, classées IP67, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous. Pour commander, veuillez visiter Digi-Key or Mouser. Pour plus d'informations sur la gamme étendue et en constante expansion de solutions d'antennes de KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/products/antennas/ ou téléchargez le KYOCERA AVX Guide de sélection d'antenne. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.kyocera-avx.com, envoyer un e-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Instagram, aimez-les sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.