Suppression améliorée du bruit via des condensateurs céramiques multicouches (MLC) dans le découplage d'entrée de puissance
Écrit par : Arch Martin | R. Kenneth Keenan
Résumé:
Une nouvelle technique de découplage est proposée pour les conceptions montées en surface, qui recommande d'utiliser des MLC de 0.1 µF comme condensateurs de découplage au niveau du circuit et des MLC de 1.0 µF à 10 µF à la place du tantale comme condensateur d'entrée de puissance au niveau de la carte. Cette combinaison de MLC sur chaque PCB couplée à un seul niveau de tantale ou d'aluminium au niveau du système est probablement un arrangement optimal ; les performances sont améliorées et le coût n’augmente pas.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Une nouvelle technique de découplage est proposée pour les conceptions montées en surface, qui recommande d'utiliser des MLC de 0.1 µF comme condensateurs de découplage au niveau du circuit et des MLC de 1.0 µF à 10 µF à la place du tantale comme condensateur d'entrée de puissance au niveau de la carte. Cette combinaison de MLC sur chaque PCB couplée à un seul niveau de tantale ou d'aluminium au niveau du système est probablement un arrangement optimal ; les performances sont améliorées et le coût n’augmente pas.