ESR amélioré sur les condensateurs au tantale MnO2 sur une large plage de tension
Écrit par : I. Horacek | T. Zednicek | M. Komarek | J.Tomasko | S. Zednicek | WA Millman | J. Sikula | J. Hlavka
Résumé:
Une tendance courante dans les applications d'alimentation à découpage, de microprocesseurs et de circuits numériques est d'obtenir une réduction du bruit tout en fonctionnant à des fréquences plus élevées. Pour y parvenir, des composants présentant une faible résistance série équivalente (ESR), une capacité élevée et une fiabilité élevée sont nécessaires. Une nouvelle génération de condensateurs pavés au tantale à faible ESR a été développée en utilisant un électrolyte MnO2 à faible résistivité qui permet une très faible composante ESR. La technologie MnO2 offre d'excellentes performances sur le terrain, une stabilité environnementale et une résistance élevée aux contraintes électriques et thermiques dans une large plage de tension allant de quatre à trente-cinq volts. Les condensateurs sont conçus pour fonctionner à des températures allant jusqu'à 125°C.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Une tendance courante dans les applications d'alimentation à découpage, de microprocesseurs et de circuits numériques est d'obtenir une réduction du bruit tout en fonctionnant à des fréquences plus élevées. Pour y parvenir, des composants présentant une faible résistance série équivalente (ESR), une capacité élevée et une fiabilité élevée sont nécessaires. Une nouvelle génération de condensateurs pavés au tantale à faible ESR a été développée en utilisant un électrolyte MnO2 à faible résistivité qui permet une très faible composante ESR. La technologie MnO2 offre d'excellentes performances sur le terrain, une stabilité environnementale et une résistance élevée aux contraintes électriques et thermiques dans une large plage de tension allant de quatre à trente-cinq volts. Les condensateurs sont conçus pour fonctionner à des températures allant jusqu'à 125°C.