FOUNTAIN INN, SC (17 MARS 2015) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a présenté une version à contact unique de ses connecteurs autodénudants (IDC) éprouvés de la série 9176, largement reconnus pour leur fiabilité élevée. , connexions fil-à-carte étanches aux gaz dans une gamme d'applications en environnements difficiles. Rétrocompatibles avec les connecteurs existants de la série 9176 en ce qui concerne le contact et l'encombrement, les nouveaux contacts IDC à une seule dent 9176-65X présentent les mêmes performances robustes et fiables pour lesquelles la série est connue tout en réduisant les coûts de 25 % et la largeur de 50 % (2.5 mm contre . 5.0 mm) et une hauteur de 10 % (5.05 mm contre 5.6 mm), cette dernière étant particulièrement utile pour les applications SSL, car elle permet d'éviter l'ombrage.
Conçus pour satisfaire les objectifs exigeants de coût par rapport aux performances des clients des marchés du SSL, des réseaux intelligents, des compteurs intelligents, du contrôle des machines, du contrôle des bâtiments commerciaux, du contrôle industriel, du médical et des transports, les nouveaux contacts de la série 9176-65X sont également dotés d'un capuchon polyvalent qui maintient les contacts en position avant le placement automatique et agit ensuite comme un outil d'assemblage pour terminer les fils, éliminant ainsi les coûts associés à la soudure manuelle, au sertissage et aux connecteurs en deux pièces.
« Lorsque nous avons initialement développé la série 9176, le marché exigeait un courant nominal allant jusqu'à 10 A, nous avons donc utilisé des dents IDC doubles. Cependant, les demandes actuelles du marché se situent en grande partie dans la plage 3 à 5 A, et nous sommes toujours confrontés à la pression des prix du marché. Nous avons donc développé le 9176 IDC à une seule dent pour satisfaire des courants nominaux inférieurs et réduire les coûts », a déclaré Tom Anderson, chef de produit chez AVX. « Par conséquent, nous avons été surpris lorsque les tests de produits pour la nouvelle série 9176-65X ont démontré qu'ils pouvaient atteindre jusqu'à 9 A avec un fil 18 AWG. Normalement, les températures supérieures à la température ambiante limitent les niveaux de courant ; ainsi, le fait que nous puissions atteindre une valeur nominale de 9 A avec une seule dent est un véritable témoignage de la conception de haute qualité de nos IDC, qui produisent moins de 3 mOhms de résistance de contact, atténuant ainsi efficacement l'accumulation de chaleur.
Conçus pour 600 V CA, 5 à 9 A et des températures de fonctionnement allant de -40 °C à +125 °C, les nouveaux contacts de la série 9176-65X acceptent les fils de 24 à 18 AWG et sont disponibles en deux configurations pour une flexibilité maximale (embout arrêté et fil traversant). capuchon), et peut être enrobé ou surmoulé pour des performances imperméables. Testée aux niveaux automobiles de chocs, de vibrations et de cycles de température, la série est également conforme RoHS et certifiée UL et CAN/CSA C22.2. Disponible pour une intégration immédiate du produit, la série est conditionnée en bande et en bobine pour un placement automatisé à contact unique et une refusion SMT.
Pour plus d'informations sur les contacts IDC à dents simples de la série 9176-65X d'AVX, veuillez visiter ici pour télécharger la fiche produit. Pour plus d'informations sur AVX Interconnect, veuillez contacter Tom Anderson à l'adresse [email protected]. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.