Condensateurs au tantale MnO230 hermétiquement scellés à 2°C
Écrit par : T. Zednicek | M. Biler | J. Petrzilek | I. Pinwill
Résumé:
Certaines applications électroniques, telles que le forage d'exploration pétrolière et gazière, exigent en permanence des températures de fonctionnement de plus en plus élevées. Récemment, les exigences en matière de température de fonctionnement sont passées de 200 °C à 230 °C, avec une durée de vie accrue de quelques heures à mille heures et au-delà. Ce besoin est lié au développement continu des têtes et capteurs de forage pétrolier et à leur utilisation pour des forages plus profonds ou dans des conditions géologiques plus difficiles. Les condensateurs avec une valeur de capacité élevée sont une partie courante des cartes électroniques utilisées dans ces applications, mais au-dessus de 125°C/175°C, le choix de condensateurs disponibles est très limité. La technologie des condensateurs CMS au tantale a prouvé sa fiabilité de fonctionnement jusqu'à 175°C et il existe un choix limité de conceptions spéciales jusqu'à 200°C. Des condensateurs au tantale humide longue durée jusqu'à 200°C sont disponibles auprès de plusieurs sources, ou jusqu'à 230°C avec une durée de vie réduite à partir d'une seule source. Les condensateurs au tantale MnO2 hermétiquement scellés ont démontré leur capacité à offrir une stabilité de longue durée unique à 230°C combinée à une conception solide, stable et robuste. [1]. Les prochains tests et développements présentés dans cet article traitent du comportement de base du condensateur au tantale MnO2 solide et hermétiquement scellé au-dessus de 200°C. Un certain type « d'usure » a été observé lors d'une exposition plus longue à 230°C en fonction de la tension appliquée. Néanmoins, la capacité de base du condensateur répond à l'exigence « la meilleure de sa catégorie » pour une durée de vie continue de 230 1000 heures à 50 °C avec un déclassement de tension de 200 %. L'article discute et résume le phénomène « d'usure » observé à des températures supérieures à 230 °C sur ces condensateurs et l'impact des différents déclassements de tension sur la durée de vie opérationnelle à XNUMX °C.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Certaines applications électroniques, telles que le forage d'exploration pétrolière et gazière, exigent en permanence des températures de fonctionnement de plus en plus élevées. Récemment, les exigences en matière de température de fonctionnement sont passées de 200 °C à 230 °C, avec une durée de vie accrue de quelques heures à mille heures et au-delà. Ce besoin est lié au développement continu des têtes et capteurs de forage pétrolier et à leur utilisation pour des forages plus profonds ou dans des conditions géologiques plus difficiles. Les condensateurs avec une valeur de capacité élevée sont une partie courante des cartes électroniques utilisées dans ces applications, mais au-dessus de 125°C/175°C, le choix de condensateurs disponibles est très limité. La technologie des condensateurs CMS au tantale a prouvé sa fiabilité de fonctionnement jusqu'à 175°C et il existe un choix limité de conceptions spéciales jusqu'à 200°C. Des condensateurs au tantale humide longue durée jusqu'à 200°C sont disponibles auprès de plusieurs sources, ou jusqu'à 230°C avec une durée de vie réduite à partir d'une seule source. Les condensateurs au tantale MnO2 hermétiquement scellés ont démontré leur capacité à offrir une stabilité de longue durée unique à 230°C combinée à une conception solide, stable et robuste. [1]. Les prochains tests et développements présentés dans cet article traitent du comportement de base du condensateur au tantale MnO2 solide et hermétiquement scellé au-dessus de 200°C. Un certain type « d'usure » a été observé lors d'une exposition plus longue à 230°C en fonction de la tension appliquée. Néanmoins, la capacité de base du condensateur répond à l'exigence « la meilleure de sa catégorie » pour une durée de vie continue de 230 1000 heures à 50 °C avec un déclassement de tension de 200 %. L'article discute et résume le phénomène « d'usure » observé à des températures supérieures à 230 °C sur ces condensateurs et l'impact des différents déclassements de tension sur la durée de vie opérationnelle à XNUMX °C.