Extension de la série de varistances multicouches automobiles TransGuard® et TransGuard® encapsulées dans du verre

FOUNTAIN INN, SC (14 mai 2015) — AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs avancés et de solutions d'interconnexion, a ajouté une nouvelle taille de puce 1206 et de nouvelles caractéristiques de tension, de tension de serrage et d'énergie à ses produits TransGuard® et encapsulés dans du verre. Varistors multicouches TransGuard Automotive Series. Composées de dispositifs semi-conducteurs en céramique à base d'oxyde de zinc (ZnO) avec des caractéristiques tension-courant (V – I) bidirectionnelles non linéaires similaires à celles des diodes Zener dos à dos, les deux séries de varistances multicouches offrent une protection bidirectionnelle contre les surtensions. et atténuation EMI/RFI dans un seul boîtier CMS, présentent des capacités de gestion de courant et d'énergie élevées et sont encapsulées dans du verre pour offrir une résistance améliorée aux environnements et processus difficiles, notamment les acides, le sel et les flux de chlore. Les deux séries présentent également des temps de réponse inférieurs à 1 nS aux attaques ESD, des capacités multi-attaques, de faibles fuites et une excellente soudabilité ; et la série TransGuard Automotive qualifiée AEC-Q200 offre également des performances de fiabilité élevée et une absorption d'énergie élevée (vidage de charge).

Disponibles en quatre tailles de puces (1206, 1210, 1812 et 2220), avec des valeurs énergétiques allant de 0.4 à 12 J et des valeurs de courant de crête allant de 150 à 2,000 16 A, les varistances multicouches TransGuard encapsulées dans du verre et TransGuard Automotive Series sont idéales pour une utilisation. dans les applications de moteurs à courant continu, de capteurs et de relais, en plus d'une multitude d'autres applications dans des environnements difficiles qui peuvent bénéficier de la protection imperméable qu'offre l'encapsulation en verre. Nouvellement conçue pour 85 à 16 V, la série TransGuard encapsulée dans du verre est également bien adaptée à une utilisation dans les applications d'alarme, de contrôleur, de réseau intelligent et de protection IC, en plus d'une large gamme d'applications commerciales, industrielles et professionnelles. Nouvellement évaluée pour 65 à 25 V, avec une consommation d'énergie de décharge de charge allant jusqu'à 200 J, la série automobile TransGuard encapsulée dans du verre est qualifiée selon AEC-QXNUMX et idéale pour une utilisation dans les secteurs commerciaux, électriques hybrides (HEV), électriques hybrides rechargeables (PHEV), et les véhicules à moteur à combustion interne (ICE), ainsi que pour les unités de commande électriques (ECU), LIN BUS et diverses autres applications automobiles.

«Nos varistances TransGuard et TransGuard Automotive Series encapsulées dans du verre sont dotées d'une construction multicouche monolithique unique à haute énergie qui offre une protection de circuit bidirectionnelle de pointe contre les transitoires de tension causés par les décharges électrostatiques, la foudre, la commutation inductive et les transitoires liés à l'automobile. , et d'autres perturbations, ainsi que l'atténuation EMI/RFI dans l'état hors tension », a déclaré Jiri Machanicek, responsable du marketing technique chez AVX. "L'ajout significatif de 36 nouveaux composants, ajoutant plus de 70 % d'options supplémentaires à la série combinée, étend leurs capacités uniques et de haute fiabilité de protection des circuits à une gamme beaucoup plus large d'applications encore plus énergétiques et à courant plus élevé."

Conformes RoHS et conçues pour des températures de fonctionnement allant de -55°C à 125°C, les varistances multicouches TransGuard encapsulées dans du verre et TransGuard Automotive Series sont fournies avec des terminaisons plaquées Ni/Sn sur un ruban et une bobine de 7" ou 13" pour un placement automatisé. .
Les pièces sont disponibles dans des tailles de boîtier de 1206 2220 à 13 16 avec 85 tensions nominales allant de 0.4 à 12 V, des valeurs énergétiques allant de 150 à 2,000 J et des valeurs de courant de crête allant de 1.5 à 25 27.5 A. De plus, les pièces de la série TransGuard Automotive sont disponibles avec des valeurs d'énergie de décharge de charge allant de 48 à XNUMX J et des valeurs de tension de démarrage d'appoint allant de XNUMX à XNUMX V.

Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez TransGuard® encapsulé dans du verre et Série automobile TransGuard® pour les fiches techniques. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.