Nouveau : KYOCERA AVX lance les supercondensateurs PrizmaCap Gen-2

Les nouveaux supercondensateurs PrizmaCap Gen II offrent une capacité, une tension et une densité d'énergie plus élevées que les PrizmaCaps Gen I et présentent une fiabilité plus élevée sur une plage de températures de fonctionnement plus large. Les applications idéales s’étendent aux secteurs de l’électronique médicale, grand public, commerciale et industrielle.

FOUNTAIN INN, SC (26 octobre 2023) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a élargi sa gamme PrizmaCap de supercondensateurs robustes, à haute capacité et haute fiabilité avec la sortie de deux nouvelles séries Gen II.

Les nouveaux supercondensateurs PrizmaCap Gen II, également connus sous le nom de condensateurs électrochimiques prismatiques à double couche (EDLC), offrent une capacité, une tension et une densité d'énergie plus élevées que les PrizmaCaps Gen I et présentent une fiabilité plus élevée sur une plage de températures de fonctionnement plus large. Les supercondensateurs PrizmaCap Gen II sont également dotés d'un boîtier CMS robuste, léger et discret équipé de bornes à position fixe qui s'étendent à partir de la même extrémité et sont compatibles avec le soudage manuel.

Les nouveaux supercondensateurs PrizmaCap SCP 2.5 V offrent le profil le plus bas et la plage de températures de fonctionnement la plus large de tous les supercondensateurs KYOCERA AVX. Ils sont conçus pour des températures de fonctionnement allant de -40 °C à +65 °C à 2.5 V et de -40 °C à +85 °C déclassés à 2.0 V. Les nouveaux supercondensateurs PrizmaCap SCP 2.5 V série HT offrent le profil le plus bas et la température de fonctionnement la plus élevée de tous les supercondensateurs KYOCERA AVX. Ils sont conçus pour des températures de fonctionnement allant de -25 °C à +65 °C à 2.5 V et de -25 °C à +105 °C déclassés à 2.0 V.

Les deux séries mesurent 50 mm x 46 mm (L x L) avec une épaisseur maximale de 2.3 pour les pièces 6F, de 2.8 mm pour les pièces 13F et de 3.4 mm pour les pièces 20F. Ils sont évalués pour 2.5 V, présentent une tolérance de niveau S (+30 %/-10 %) et sont soutenus par des tests de haute fiabilité pour le cycle de vie, la durée de vie en charge à haute température, les caractéristiques de température et d'humidité et la résistance aux vibrations.

Les supercondensateurs PrizmaCap Gen II sont conçus pour être utilisés dans des applications qui nécessitent une gestion de la puissance d'impulsion, un stockage d'énergie, un maintien de l'énergie et une assistance par batterie et peuvent être utilisés seuls ou en conjonction avec des batteries primaires ou secondaires pour fournir une durée de sauvegarde prolongée et une durée de vie plus longue de la batterie. et des impulsions de puissance instantanées selon les besoins. Les applications idéales incluent les appareils médicaux, les tablettes, les liseuses électroniques, les appareils IoT et IIoT, les appareils portables VR, les appareils électroniques portables, les claviers Bluetooth et les périphériques d'alimentation.

Ils sont compatibles sans plomb et conformes aux exigences CEI 62391-2-2006, UL 810A, RoHS et REACH et sont expédiés dans un emballage en barquette. Le délai de livraison pour les pièces standard est actuellement de 18 semaines et varie pour les conceptions personnalisées.

Pour plus d'informations sur les nouveaux supercondensateurs Gen II PrizmaCap Series de KYOCERA AVX, veuillez cliquer sur le bouton Détails du produit ci-dessous. Pour commander, veuillez visiter DigiKey et mes Mouser. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Followers, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.