Nouveaux condensateurs de filtrage CC de qualité traction

Les nouveaux condensateurs à film de filtrage CC de la série FFLK offrent une efficacité volumétrique élevée, une grande durabilité et des économies de coûts dans une large gamme de tailles, de tensions nominales et de valeurs de capacité, et surpassent les condensateurs à film CC concurrents et les condensateurs électrolytiques en aluminium dans les applications de traction exigeantes.
Série FFLK

FOUNTAIN INN, SC (20 avril 2026) – KYOCERA AVX, un fabricant mondial de premier plan de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé les nouveaux condensateurs de filtrage CC de la série FFLK de qualité traction.

Les nouveaux condensateurs à film de filtrage CC de la série FFLK, de qualité traction Conçus pour offrir des performances sûres, fiables et durables dans les applications de filtrage CC exigeantes, notamment la commande de moteurs industriels et les systèmes de traction de véhicules électriques exposés à des risques tels que la haute puissance, les hautes températures, les chocs et les vibrations importants, ces condensateurs offrent une capacité de gestion du courant supérieure dans un format plus compact que les condensateurs de filtrage CC comparables de KYOCERA AVX et de ses concurrents. Plus robustes que les solutions commerciales courantes, ils sont également plus économiques que les autres solutions.

Les condensateurs de la série FFLK se présentent sous forme cylindrique en aluminium et sont équipés d'un film de polypropylène métallisé sec ou humide, d'une résine thermoplastique auto-extinguible UL94 V-0, de connecteurs femelles M6 ou M10 ou mâles M8 ou M20, et d'une vis de fixation mécanique. Le film diélectrique unique, développé et breveté par KYOCERA AVX en 1976, possède des propriétés d'auto-réparation contrôlées : il isole et neutralise les claquages ​​diélectriques en vaporisant les électrodes adjacentes. Ceci prévient les courts-circuits, élimine les défaillances catastrophiques et assure le fonctionnement normal du condensateur, hormis une perte progressive de capacité au fil du temps.

La nouvelle série FFLK propose une large gamme de tailles, de tensions nominales et de capacités. Ses boîtiers cylindriques mesurent de 130 à 340 mm de hauteur et de 85 à 116 mm de diamètre. Les versions équipées d'un film de polypropylène métallisé segmenté à sec sont conçues pour des tensions de 900 à 1 900 V CC, tandis que celles équipées d'un film de polypropylène métallisé humide (sans huile libre) sont conçues pour des tensions de 2 000 à 3 800 V CC. Les capacités de la série s'étendent de 25 à 3 020 µF ±10 %.

Cette série est également conforme à toutes les normes et directives IEC, UL, EN et RoHS pertinentes en matière d'électronique de puissance, d'applications ferroviaires, de tests environnementaux et d'inflammabilité, et est conçue pour une durée de vie de 100 000 heures lorsqu'elle fonctionne dans des paramètres définis, notamment la plage de tension nominale, les températures de fonctionnement allant de -40 °C à +95 °C et une température de point chaud de 70 °C.

L'étendue de cette nouvelle série — combinée à des avantages tels qu'un rendement volumétrique élevé, une valeur économique et des performances sûres, fiables et durables dans des applications de traction exigeantes — permet une large application sur les marchés des machines industrielles et des véhicules.

« Nos nouveaux condensateurs de filtrage CC de la série FFLK, conçus pour les applications de traction, sont plus compacts, plus économiques, plus performants et plus robustes que les solutions comparables de notre gamme et de celle de nos concurrents. Ils offrent une plage de tension complète sous une seule référence, répondant ainsi aux exigences courantes en matière de dimensions, de coût, de puissance admissible, de durabilité, de sécurité et de spécifications », a déclaré Perrin Hardee, responsable marketing produit chez KYOCERA AVX. « Les capacités d'auto-réparation contrôlée de notre film diélectrique surpassent largement les capacités d'auto-réparation intrinsèques à tous les films diélectriques, ce qui rend la série FFLK supérieure à la plupart des condensateurs de filtrage CC concurrents pour les applications de traction exigeantes. Cette série surpasse également de manière significative les condensateurs électrolytiques en aluminium dans ces applications, en supportant de manière fiable des niveaux de surtension beaucoup plus élevés, avec une ESR plus faible et des courants RMS très élevés, pour une durée de vie prolongée. »

Pour plus d'informations sur Les nouveaux condensateurs de filtrage CC de la série FFLK de KYOCERA AVX, Vérifiez Fiche technique et la Catalogue des condensateurs à film de puissance moyenne KYOCERA AVXPour commander, veuillez vous rendre sur les sites de DigiKey, Farnell ou Mouser Electronics.

Pour en apprendre plus sur La vaste gamme de condensateurs à film de puissance et à film pour puce de KYOCERA AVX, dont des condensateurs à film de puissance moyenne pour AC et Filtrage CC, réglage, ainsi protection Pour les candidatures, veuillez consulter les liens intégrés ici.

Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, X (Twitter), ainsi Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.