Les nouveaux connecteurs de batterie de la série 9155-250 offrent d'excellentes performances électriques et mécaniques et résistent de manière fiable aux températures de fonctionnement élevées et aux cycles d'accouplement élevés dans une large gamme d'applications médicales, industrielles, de réseau et d'électronique grand public.
FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (21 septembre 2020) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antennes, a étendu sa gamme éprouvée de connecteurs de batterie carte à carte avec l'ajout de la nouvelle série 9155-250, qui, comme le reste de la famille 9155, offre une connectivité électrique et mécanique de haute fiabilité dans les applications médicales, industrielles, de réseau et d'électronique grand public difficiles et à haute température pour jusqu'à 5,000 XNUMX connexions. cycles. Le nouveau Série 9155-250 les connecteurs de batterie sont dotés d'isolateurs en nylon UL3.6 V-94 sans halogène et haute température de 0 mm de haut, de hauteurs de travail nominales de 4.5 mm, de deux à cinq contacts en cuivre au béryllium plaqué or évalués à 3 A chacun sur un pas de 2.5 mm, RoHS -Queues PCB conformes à l'étain sur nickel pur et grandes zones de montage SMT pour une fixation mécanique positive. Ils sont également empilables de bout en bout pour une configuration étendue et adaptée aux applications, et conditionnés sur bande et bobine pour un traitement automatisé. Les applications idéales pour cette série incluent une large gamme d'appareils portables et portatifs qui nécessitent une station d'accueil ou un chargement sur socle, tels que des équipements de surveillance médicale, des cartouches jetables et des modules de programmation industrielle, ainsi que des appareils Internet nécessitant une batterie de secours et des terminaux de point de vente. .
« AVX a plus de 25 ans d'expérience dans la conception, le développement et la fourniture de connecteurs de batterie éprouvés pour offrir d'excellentes performances électriques et mécaniques, maintenir des connexions de haute intégrité et résister de manière fiable à des températures de fonctionnement élevées et à des cycles d'accouplement élevés dans une large gamme de conditions critiques, les applications dans des environnements difficiles, allant des applications d'accueil et de support dans l'électronique grand public et médicale aux appareils Internet et aux modules de contrôle industriels », a déclaré Ara Zadoorian, responsable du marketing produit chez AVX. « Nos nouveaux connecteurs de batterie à hauteur et pas réduits de la série 9155-250 élargissent encore les caractéristiques et les capacités de notre série 9155, permettant une adaptation aux applications encore plus large et, comme le reste de la famille, peuvent également être personnalisés pour s'adapter à des applications uniques. -exigences particulières."
Les nouveaux connecteurs de batterie de la série 9155-250 sont évalués pour 3 A par contact, 125 V CA, une durabilité de 5,000 40 cycles à des températures de fonctionnement allant de -125 °C à +XNUMX °C. Le délai standard pour la série est de neuf semaines.
Pour plus d'informations sur les connecteurs de batterie de la série 9155-250 d'AVX, veuillez cliquer sur le bouton de la page produit ci-dessous. Pour commander, veuillez visiter flèche Electronique, Microtechnologie distribuée (DMTL), Mouser Electronics, ou TTI, Inc.. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, email enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.