La nouvelle carte d'évaluation de commutation de bande d'antenne est conçue pour réduire le nombre d'itérations de conception de dispositifs, améliorer la précision et accélérer la mise sur le marché des produits pour une large gamme d'applications RF basse et haute fréquence dans les domaines de l'électronique grand public, de l'IoT et de l'industrie. , les marchés médicaux, des systèmes embarqués et des services publics.

FOUNTAIN INN, SC (5 janvier 2022) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, lance la première carte d'évaluation du secteur pour tester les performances de commutation de bande d'antenne au CES 2022 à Las Vegas. La nouvelle carte d'évaluation de commutation de bande d'antenne (1004795-EC646-01) est composé de produits standards, notamment une antenne FR4 LTE/LPWA haut débit universelle intégrée (1004795), un chipset Ether Switch & Tune™ (EC646) pour la commutation de bande ou le réglage de l'ouverture, un support de batterie pour alimenter le commutateur RF, un connecteur SMA femelle et une petite carte d'évaluation (45.5 x 60 mm) optimisée pour tester les performances de l'antenne des appareils IoT de taille standard. Il est conçu pour réduire le nombre d'itérations de conception d'appareils, améliorer la précision et accélérer la mise sur le marché des produits pour les fréquences de bande basse et haute (698 à 960 MHz et 1.71 à 2.17 GHz) 4G, 5G, LTE haut débit, LTE Cat. -Applications M, NB-IoT et LPWA cellulaires, notamment les casques et tablettes cellulaires, l'électronique portable, les conceptions embarquées, la télématique, le suivi et les systèmes de diagnostic embarqués (OBD-II), ainsi que les systèmes industriels M2M, IoT, soins de santé, domotique, et les appareils de réseau intelligent.
Les appareils IoT ont tendance à être plutôt petits, et les PCB compacts et densément peuplés peuvent dégrader considérablement les performances de bande passante et d'efficacité des antennes monopôles passives et des antennes planaires à F inversé (PIFA) qui sont largement utilisées dans les téléphones mobiles et autres appareils électroniques RF modernes, mais qui sont sensibles. aux changements de performances basés sur la position et à l'interaction avec leur environnement, ce qui peut compliquer davantage les configurations de PCB haute densité. Les antennes actives capables de changer de bande, également appelée réglage d'ouverture, couvrent une plage de fréquences plus large que les antennes passives en basculant activement entre les bandes de fréquences. De plus, les antennes actives capables de couvrir les mêmes fréquences que les antennes passives ont des facteurs de forme plus petits, mieux adaptés aux appareils compacts à haute densité et, à taille égale, couvriront plus de bandes de fréquences que les antennes passives. De plus, les antennes actives KYOCERA AVX, comme l'antenne FR4 LTE haut débit universelle intégrée Employé dans la nouvelle carte d'évaluation de commutation de bande d'antenne, sont équipés de la technologie brevetée de dipôle magnétique isolé (IMD), qui offre des avantages uniques en termes de taille et de performances, notamment des exigences réduites en matière de plan de sol et de zone d'exclusion pour une plus grande flexibilité de conception, un confinement supérieur du champ RF pour une interaction réduite avec les composants environnants et une efficacité plus élevée. , de gain, d'isolation et de directivité que les solutions concurrentes pour une connectivité plus fiable avec une meilleure perte de réflexion et un minimum d'interférences.
La nouvelle carte d'évaluation de commutation de bande d'antenne KYOCERA AVX est conforme à la directive RoHS, mesure 45.5 mm x 60.0 mm, pèse 10.5 grammes et est conçue pour des températures de fonctionnement allant de -40°C à +85°C. Il présente une perte de réflexion inférieure à -2.5 dB, une impédance de point d'alimentation déséquilibrée de 50 Ω, une polarisation linéaire et une tenue en puissance en onde continue (CW) de 2.0 W. Aux fréquences de bande basse, la carte d'évaluation de commutation de bande d'antenne présente un gain maximal allant de -3.67 dBi à -1.75 dBi et une efficacité moyenne allant de 18 à 30 %, plus précisément : -3.67 dBi et 18 % de 890 à 960 MHz (RF1), -2.77 dBi et 22 % de 700 à 800 MHz (RF2), -2.76 dBi et 20 % de 700 à 750 MHz (RF3) et -1.75 dBi et 30 % de 790 à 890 MHz (RF4). Aux fréquences haute bande s'étendant de 1.71 à 2.17 GHz, il présente un pic de 1.95 dBi et 60 % à RF3.
« La nouvelle carte d'évaluation de commutation de bande d'antenne KYOCERA AVX est la première du genre disponible sur le marché mondial de l'électronique et aidera les ingénieurs de conception RF à optimiser la taille, les performances et les émissions de l'antenne, à réduire le nombre d'itérations de conception des appareils, à satisfaire plus facilement les clients et spécifications réglementaires et accélérer la mise sur le marché des produits », a déclaré Carmen Redondo, responsable du marketing mondial, antennes, KYOCERA AVX. « Il est également dimensionné de manière optimale pour tester les performances des appareils IoT, équipé de composants KYOCERA AVX éprouvés, notamment une antenne FR4 LTE universelle à large bande hautes performances avec technologie IMD brevetée et un chipset Ether Switch & Tune, et idéal pour tester l'électronique grand public. , applications industrielles, médicales, IoT, de systèmes embarqués et de services publics, notamment les casques et tablettes cellulaires, l'électronique portable, les conceptions embarquées, la télématique, le suivi et les systèmes de diagnostic embarqués (OBD-II), ainsi que les systèmes industriels M2M, IoT, de santé, la domotique et les appareils de réseau intelligent avec des fréquences de fonctionnement allant de 698 à 960 MHz et de 1.71 à 2.17 GHz.
Les avantages supplémentaires de la carte d'évaluation de commutation de bande d'antenne incluent la possibilité d'être réduite ou étendue avec du ruban de cuivre pour mieux correspondre à la taille physique des dispositifs de test avec des facteurs de forme plus petits ou plus grands, la compatibilité avec Antenne FR1004796 LTE/LPWA haut débit universelle intégrée 4 de KYOCERA AVX à condition que la disposition originale du PCB soit reflétée et que la compatibilité avec les conceptions d'antenne personnalisées soit assurée avec l'assistance du personnel technique KYOCERA AVX.
Les cartes d'évaluation de commutation de bande d'antenne KYOCERA AVX sont emballées dans des plateaux et expédiées dans des emballages scellés pour aider à maintenir des conditions optimales de température et d'humidité de stockage, qui s'étendent de +5 °C à +40 °C et de 45 à 75 % d'humidité. Le délai est actuellement de 12 semaines.
Pour plus d'informations sur les nouvelles cartes d'évaluation de commutation de bande d'antenne de KYOCERA AVX, veuillez visiter https://datasheets.kyocera-avx.com/1004795-EC646-01.pdf ou, si vous assistez au CES 2022 à Las Vegas du 5 au 8 janvier, contactez Carmen Redondo (carmen.redondo@kyocera-avx.com), responsable marketing mondial, antennes, KYOCERA AVX, pour demander une démonstration en direct. Pour commander, veuillez visiter Digi-Key ou Mouser. Pour plus d'informations sur la gamme étendue et en constante expansion de solutions d'antennes de KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/products/antennas/ ou télécharger le Guide de sélection de l'antenne KYOCERA AVX. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.kyocera-avx.com, envoyer un e-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.