Gamme étendue d'antennes patch hautes performances et haute efficacité

Les antennes patch intégrées ont un petit facteur de forme discret optimisé pour les tendances de miniaturisation sur tous les marchés et exploitent la technologie brevetée de dipôles magnétiques isolés pour surpasser les solutions concurrentes, offrant des caractéristiques d'efficacité, de gain, d'isolation et de directivité plus élevées de 1.5 à 2.4. GHz avec une meilleure perte de retour et des interférences minimales.

FOUNTAIN INN, SC (14 septembre 2020) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antennes, a annoncé sa vaste gamme d'antennes patch hautes performances et à haut rendement optimisées pour satisfaire aux exigences exigeantes de connectivité et de miniaturisation dans les applications sans fil dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie, des réseaux, du médical, de l'électronique grand public, de l'énergie et des transports. Les antennes patch intégrées d'Ethertronics ont des facteurs de forme petits et discrets pour répondre à la fois aux exigences réduites du plan de sol et de la zone d'exclusion pour une plus grande flexibilité de conception et des caractéristiques d'efficacité, de gain et de directivité plus élevées de 1.5 à 2.4 GHz pour une connectivité fiable. avec une meilleure perte de retour et une interférence minimale. La gamme est également conforme RoHS et disponible avec plusieurs points d'alimentation, des connexions de câbles en option et des options de montage par adhésif et par broches à souder traversantes. Les applications idéales incluent l'électronique sans fil couvrant les appareils portables, les appareils IoT, les passerelles et les points d'accès aux terminaux de point de vente, les systèmes de suivi, la télématique, l'affichage numérique, les diagnostics embarqués, les véhicules connectés et les communications de machine à machine.

Ethertronics a récemment élargi sa gamme d'antennes avec l'ajout de cinq nouvelles séries d'antennes patch embarquées compactes et discrètes, hautes performances et haut rendement :

La variété des offres d'antennes standard aide les ingénieurs à réduire les coûts de conception et à accélérer la mise sur le marché en éliminant les frais de conception supplémentaires et les temps de cycle prolongés associés aux solutions personnalisées. De plus, chaque série d'antennes patch de la gamme dispose de capacités de réglage indépendantes pour une optimisation des performances spécifiques aux applications, ce qui est particulièrement bénéfique pour les conceptions d'appareils mobiles, notamment les smartphones, les casques, les tablettes et les lecteurs multimédias.

« La gamme d'antennes patch intégrées d'Ethertronics offre aux OEM des performances, une efficacité et une fiabilité exceptionnelles dans des facteurs de forme petits et discrets, conçus pour satisfaire les demandes répandues sur tous les marchés en matière d'économies de taille et de poids », a déclaré Alexander Hall, responsable du domaine. ingénieur d'applications, AVX. "Ethertronics offre une flexibilité de conception améliorée grâce à des exigences réduites en matière de plan de sol et de zone d'exclusion et une connectivité fiable avec des caractéristiques d'efficacité, de gain et de directivité plus élevées, une meilleure perte de réflexion et une interférence minimale de 1.5 à 2.4 GHz."

Chacune des antennes patch Ethertronics des cinq séries mesure au maximum 25.0 mm (± 0.2 mm) de longueur, 25.0 mm (± 0.2 mm) de largeur et 6.8 mm (± 0.7 mm) de hauteur, pèse entre 4.8 g et 14.3 g et prend en charge une gamme de fréquences à bande haute et ultra-haute s'étendant de 1.559 à 2.485 GHz. Les caractéristiques de performances typiques de chaque série d'antennes patch varient en fonction des dimensions du plan de masse du PCB (par exemple, 50 mm x 50 mm ou 70 mm x 70 mm) ou du placement en espace libre, mais peuvent inclure une polarisation RHCP, une impédance de point d'alimentation non équilibrée de 50 Ω, un gain de crête allant de 3.0 dBi à 1.602 GHz à 5.5 dBi de 1.575 à 1.610 GHz, une efficacité moyenne allant de 51 % de 1.559 à 1.591 GHz à 74 % de 2.400 à 2.485 GHz et une correspondance VSWR allant de < 2:1 pour les fréquences de 2.400 à 2.485 GHz à < 1:2.2 pour les fréquences de 1.593 à 1.610 GHz. Les antennes patch embarquées d'Ethertronics sont emballées et expédiées dans des plateaux en plastique et ont actuellement un délai de livraison de huit semaines. Pour plus d'informations sur la vaste gamme de produits d'antennes d'Ethertronics, veuillez cliquer sur les liens spécifiques à la série intégrés ci-dessus, visitez le Page produit des solutions d'antenne AVX, ou téléchargez le Guide de sélection de l'antenne AVX. Pour commander, veuillez visiter le Canal de distribution agréé AVX. Pour obtenir de l'aide à la mise en œuvre, y compris les meilleures pratiques en matière de réglage d'antenne, veuillez cliquez ici. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, email enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitter, une parure de bijoux de mariage, des Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.