Résistance série équivalente des condensateurs au tantale
Écrit par : RW Franklin
Résumé:
Les pertes résistives qui se produisent avec toutes les formes pratiques de condensateur sont constituées de plusieurs mécanismes différents, notamment la résistance des composants et des contacts, les forces visqueuses à l'intérieur du diélectrique et les défauts produisant des chemins de courant de contournement. Pour exprimer l'effet de ces différents facteurs sur le comportement d'un condensateur électrolytique, ils sont regroupés en un seul terme, la résistance série équivalente (ESR).
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Les pertes résistives qui se produisent avec toutes les formes pratiques de condensateur sont constituées de plusieurs mécanismes différents, notamment la résistance des composants et des contacts, les forces visqueuses à l'intérieur du diélectrique et les défauts produisant des chemins de courant de contournement. Pour exprimer l'effet de ces différents facteurs sur le comportement d'un condensateur électrolytique, ils sont regroupés en un seul terme, la résistance série équivalente (ESR).