Modèle de circuit équivalent pour les condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium à utiliser dans les logiciels de simulation
Écrit par : J. Pelcak
Résumé:
Dans les simulations de circuits électriques avec un logiciel de simulation, des composants passifs idéaux (résistances, condensateurs, inductances) sont généralement utilisés car les caractéristiques réelles des composants sont difficiles à modéliser. Malheureusement, les composants passifs idéaux et réels présentent des différences significatives dans leur comportement électrique. Ces différences entraînent des écarts entre les performances matérielles réelles et les résultats attendus sur la base des logiciels de simulation. Cet article décrira le développement d'un schéma de circuit équivalent pour modéliser le comportement réel des condensateurs. L'utilisation de ce modèle réel dans un logiciel de simulation peut contribuer à rendre le développement de circuits plus efficace, car les circuits des simulations doivent avoir un comportement similaire à celui des circuits réels.
Le modèle présenté ici inclut le comportement réel des composants des condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium, avec tous les facteurs tels que l'ESR et l'inductance, et inclut même la dépendance à la température.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Dans les simulations de circuits électriques avec un logiciel de simulation, des composants passifs idéaux (résistances, condensateurs, inductances) sont généralement utilisés car les caractéristiques réelles des composants sont difficiles à modéliser. Malheureusement, les composants passifs idéaux et réels présentent des différences significatives dans leur comportement électrique. Ces différences entraînent des écarts entre les performances matérielles réelles et les résultats attendus sur la base des logiciels de simulation. Cet article décrira le développement d'un schéma de circuit équivalent pour modéliser le comportement réel des condensateurs. L'utilisation de ce modèle réel dans un logiciel de simulation peut contribuer à rendre le développement de circuits plus efficace, car les circuits des simulations doivent avoir un comportement similaire à celui des circuits réels.
Le modèle présenté ici inclut le comportement réel des composants des condensateurs au tantale et à l'oxyde de niobium, avec tous les facteurs tels que l'ESR et l'inductance, et inclut même la dépendance à la température.