Améliorer les performances de la batterie du téléphone portable pendant les impulsions GSM grâce à l'utilisation d'un supercondensateur parallèle
Écrit par : Ron Demcko | Patrick Allemand
Résumé:
Avec l’ajout constant de caractéristiques et de fonctionnalités, la durée de vie et la fiabilité de la batterie deviennent de plus en plus vitales pour ceux qui comptent sur leurs smartphones. Le signal de transmission nécessite des impulsions rapides de courant de la batterie, ce qui peut faire chuter la tension instantanée de la batterie en dessous de la tension minimale de fonctionnement du téléphone. Cela pourrait entraîner une interruption temporaire de l’alimentation de la batterie. Une série de tests ont été effectués sur plusieurs compositions chimiques de batterie pour déterminer l'effet bénéfique de placer un supercondensateur AVX en parallèle avec la batterie, afin d'améliorer la durée de vie de la batterie ainsi que la qualité de l'énergie fournie par celle-ci.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Avec l’ajout constant de caractéristiques et de fonctionnalités, la durée de vie et la fiabilité de la batterie deviennent de plus en plus vitales pour ceux qui comptent sur leurs smartphones. Le signal de transmission nécessite des impulsions rapides de courant de la batterie, ce qui peut faire chuter la tension instantanée de la batterie en dessous de la tension minimale de fonctionnement du téléphone. Cela pourrait entraîner une interruption temporaire de l’alimentation de la batterie. Une série de tests ont été effectués sur plusieurs compositions chimiques de batterie pour déterminer l'effet bénéfique de placer un supercondensateur AVX en parallèle avec la batterie, afin d'améliorer la durée de vie de la batterie ainsi que la qualité de l'énergie fournie par celle-ci.