Le stand KYOCERA AVX (B4.502) présentera une variété de composants électroniques innovants conçus pour permettre des solutions de mobilité électrique, d'automobile, de transport et de communication à haute fiabilité.

FOUNTAIN INN, SC (11 novembre 2024) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, présente sa vaste gamme de solutions de mobilité électrique à Electronica 2024, du 12 au 15 novembre à Munich.
Cet événement international biennal est largement considéré comme le salon professionnel le plus important de l'industrie électronique et présente les dernières tendances en matière de recherche, de marché et d'application, les innovations de produits et les solutions relatives à chacun des nombreux segments de l'industrie en pleine expansion, allant des composants passifs et semi-conducteurs aux assemblages et systèmes. Electronica 2024 marque le 60ème anniversaire. de cet événement prestigieux, célèbre et encourage davantage les progrès de l'industrie pour ouvrir la voie à une société mondiale durable et entièrement électrique, et devrait être la plus grande itération à ce jour, avec plus de 3,600 70,000 exposants et accueillant environ XNUMX XNUMX visiteurs.
KYOCERA AVX expose au stand 502 dans le hall B4 (B4.502). Les membres des équipes européennes de vente, de marketing et d'ingénierie des applications sur le terrain de la société présenteront une variété de composants innovants conçus pour permettre les applications de mobilité électrique et la vision globale de l'industrie pour un avenir neutre en carbone basé sur une énergie propre et renouvelable. L'exposition KYOCERA AVX présentera également des solutions de produits idéales pour une utilisation dans des applications automobiles, de transport et de communication de haute fiabilité. Les applications présentées comprennent les groupes motopropulseurs électriques, les systèmes de gestion de batterie sans fil (BMS), les systèmes d'assistance automatisée à la conduite (ADAS), les systèmes de surveillance de la pression des pneus (TPMS), les unités de contrôle télématique (TCU) et les communications embarquées, le radar, le LiDAR, le suivi de flotte et les systèmes d'entrée intelligents. Les produits présentés comprennent :
- Condensateurs céramiques multicouches (MLCC) qui présentent de faibles parasites, d'excellentes capacités de filtrage EMI, des valeurs de capacité élevées et diverses tensions nominales sur une large plage de températures et sont disponibles dans des configurations à puce, à plomb et empilées en plus de géométries uniques.
- La plus large gamme de produits de haute fiabilité du secteur condensateurs au tantale, qui comprend la plus petite taille de boîtier, la température la plus élevée et les technologies de tantale solide DCL MnO2 les plus basses disponibles sur le marché.
- Une gamme primée d'électrolytes solides conducteurs, à profil bas, sans plomb ni halogène condensateurs polymères qui présentent une capacité stable et élevée, des performances à faible ESR et un mode de défaillance bénin dans les conditions d'utilisation recommandées et offrent et incluent les condensateurs polymères les plus petits, les plus hautes tensions et les plus fiables disponibles sur le marché.
- Un vaste portefeuille de produits de haute qualité produits de détection et de contrôle qui rendent les moteurs plus efficaces, les émissions plus propres et les voitures plus sûres et sont conçus et produits conformément aux exigences strictes de l'industrie automobile mondiale.
- Une variété de produits uniques connecteurs basé sur une technologie de contact éprouvée dans l'industrie et prouvé pour fournir des solutions robustes et performantes dans une large gamme d'applications en environnements difficiles, y compris les premiers connecteurs de bord de carte à double entrée de l'industrie, qui présentent également le profil de hauteur hors-bord le plus bas de la société.
- En pointe dispositifs à cristaux, y compris les unités à cristal et les oscillateurs à cristal conçus pour utiliser toute la capacité des cristaux de quartz et optimisés pour prendre en charge l'évolution continue des applications IoT, y compris les applications à faible ESR et à température stable Série CT2016RS unités à cristal embarquées avec thermistances pour systèmes d'entrée intelligents et compactes, haute fréquence et résistantes au bruit oscillateurs à sortie différentielle pour ADAS.
- Différents types de montage en surface dispositifs à ondes acoustiques de surface (SAW) basé sur des technologies uniques de simulation et de traitement de précision, y compris Filtres SAW conçu pour permettre ou empêcher le passage de fréquences spécifiques dans un circuit électrique.
- Composants RF et micro-ondes, s'étendant des antennes, des condensateurs à couches minces, des condensateurs monocouches, des condensateurs à très large bande, des croisements, des diplexeurs, coupleurs directionnels à haute directivité, et des fusibles — y compris Fusibles à faible courant Accu-Guard® II, qui offrent les courants nominaux les plus faibles dans des boîtiers compacts à terminaison LGA — pour les inducteurs, les filtres passe-bas et passe-bande et les condensateurs céramiques RF/micro-ondes, y compris les miniatures (01005–0805) Série KGU Condensateurs C0G (NP0) à ESR ultra-faible et à fréquence d'auto-résonance élevée pour applications de communication.
- Antennes à puce standard et ultra-petites de haute fiabilité rigoureusement testées selon les exigences AEC-Q200, y compris Série A antennes haut débit automobiles intégrées tout-en-un (LTE, GNSS et NTN) et Antennes à puce d'angle pour automobiles 2.4 GHz.
- Huiles sèches et imprégnées d'huile à faible, moyenne et haute puissance condensateurs à film basés sur des diélectriques en polyester et en polypropylène qui présentent des capacités d'auto-guérison contrôlées, sont conçus pour les applications d'électronique de puissance évaluées à 75 V à 100 kV et sont idéaux pour les applications allant du filtrage CC et de la protection et du réglage des semi-conducteurs à la décharge et au stockage à haute énergie.
- Supercondensateurs ou des condensateurs à double couche qui offrent une combinaison unique de caractéristiques, notamment une puissance d'impulsion et des densités de capacité très élevées.
Pour plus d'informations sur la vaste gamme de composants électroniques innovants KYOCERA AVX conçus pour permettre des applications de mobilité électrique, d'automobile, de transport et de communication et exposé à Electronica 2024, veuillez visiter les liens intégrés ici ou visiter le stand B4.502. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, Twitteret Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.