Démystifier les systèmes d'antennes pour l'IoT et la 5G
Mardi, Septembre 20, 2022 | 1 h 30, heure de l'Est
La 5G est un terme général utilisé pour décrire la prochaine génération de communications sans fil. Comme les générations précédentes de services sans fil (par exemple 3G, 4G, LTE), la 5G répond aux exigences de ces générations précédentes, étend et améliore les capacités et offre de nouvelles fonctionnalités permettant de répondre à diverses applications et marchés. Alors que les normes 3G et 4G ont été développées en mettant l’accent sur l’augmentation significative du débit de données, la norme 5G pour les fréquences inférieures à 6 GHz se concentre sur les problèmes de latence et les énormes défis de connexion apparus avec le développement de l’IoT.
Ce webinaire aidera les participants à comprendre les exigences des antennes IoT et 5G et à choisir le bon système d'antenne pour leurs produits. Les principales questions auxquelles ce webinaire devra répondre sont les suivantes : Que sont la 5G et l'IoT ? Pourquoi faut-il envisager l’IoT ou la 5G plutôt que la 4G ? Quelles sont les caractéristiques clés à rechercher dans un système d'antenne IoT ou 5G lors de la conception du produit afin de réduire les délais de mise sur le marché ?

Speaker
Carmen Redondo
Directeur, Antennes marketing mondiales
Carmen Redondo possède plus de 15 ans d'expérience dans le domaine des antennes, ayant occupé différents postes allant de l'ingénierie à la gestion de projet en passant par la direction générale. Grâce à son expérience technique, Carmen accompagne activement les clients dans le développement de la conception d'appareils sans fil pour améliorer la connectivité dans différentes applications comme l'automobile, le Wi-Fi ou l'IoT.