Caractéristiques de polarisation CC des condensateurs céramiques
Écrit par : Simon Cen
Résumé:
La plupart des ingénieurs électriciens connaissent au moins les différentes valeurs nominales des condensateurs céramiques, tels que C0G et X7R. Dans de nombreuses applications, la signification de ces codes de caractères est relativement sans importance, car d'autres facteurs, comme le prix ou la taille, peuvent déterminer la sélection des composants. Les concepteurs doivent toutefois être prudents, car le choix d'une mauvaise combinaison de diélectrique de condensateur et de tension appliquée peut avoir des conséquences critiques sur les performances du circuit associé. Pour les diélectriques de classe XNUMX, la modification de la capacité globale avec polarisation CC peut être substantielle. Comprendre pourquoi cela se produit et comment choisir un condensateur céramique approprié peut éliminer cet écueil courant.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
La plupart des ingénieurs électriciens connaissent au moins les différentes valeurs nominales des condensateurs céramiques, tels que C0G et X7R. Dans de nombreuses applications, la signification de ces codes de caractères est relativement sans importance, car d'autres facteurs, comme le prix ou la taille, peuvent déterminer la sélection des composants. Les concepteurs doivent toutefois être prudents, car le choix d'une mauvaise combinaison de diélectrique de condensateur et de tension appliquée peut avoir des conséquences critiques sur les performances du circuit associé. Pour les diélectriques de classe XNUMX, la modification de la capacité globale avec polarisation CC peut être substantielle. Comprendre pourquoi cela se produit et comment choisir un condensateur céramique approprié peut éliminer cet écueil courant.