Fissures : le vice caché
Écrit par : John Maxwell
Résumé:
Des fissures dans les condensateurs à puce en céramique peuvent être introduites à n'importe quelle étape du processus lors de l'assemblage en surface. Le choc thermique est devenu une réponse simple à toutes ces fissures, mais environ 75 à 80 % proviennent d’autres sources. Ces sources comprennent les mâchoires de centrage de la machine de prélèvement et de placement, l'embout de ramassage sous vide, le dépanélisation des cartes, le déformation des cartes après le soudage, les montages de test, l'isolation des connecteurs, l'assemblage final, ainsi que les composants défectueux. Chaque source possède une signature unique dans le type de fissure qu'elle développe afin que chacune puisse être identifiée comme source d'erreur.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
Des fissures dans les condensateurs à puce en céramique peuvent être introduites à n'importe quelle étape du processus lors de l'assemblage en surface. Le choc thermique est devenu une réponse simple à toutes ces fissures, mais environ 75 à 80 % proviennent d’autres sources. Ces sources comprennent les mâchoires de centrage de la machine de prélèvement et de placement, l'embout de ramassage sous vide, le dépanélisation des cartes, le déformation des cartes après le soudage, les montages de test, l'isolation des connecteurs, l'assemblage final, ainsi que les composants défectueux. Chaque source possède une signature unique dans le type de fissure qu'elle développe afin que chacune puisse être identifiée comme source d'erreur.