KYOCERA AVX lance les nouveaux coupleurs haute directivité de la série CP2816
Les nouveaux coupleurs directionnels à couche mince intégrés (ITF) robustes, compacts et discrets de la série CP2816 répondent à la demande du marché en matière de petits coupleurs haute puissance compatibles avec les bandes VHF et UHF.
FOUNTAIN INN, SC (7 mai 2025) – KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a lancé les nouveaux coupleurs haute directivité à couche mince intégrée (ITF) de la série CP2816 pour les systèmes sans fil haute fréquence.
Développés pour répondre à la demande des clients souhaitant des coupleurs compacts et haute puissance compatibles avec les bandes très et ultra-hautes fréquences (VHF et UHF), les nouveaux coupleurs haute directivité ITF de la série CP2816 sont dotés d'un boîtier 2816 (7 x 4 mm) robuste, compact et discret. Ils offrent une puissance admissible continue de 20 W, une impédance de 50 Ω et d'excellentes performances haute fréquence de 225 à 750 MHz et de -40 °C à +105 °C. Ils présentent également un facteur de couplage étroit sur toute la plage de fréquences (-10 ± 1.2 dB, -10 ± 2 dB, -15 ± 2 dB et -15 ± 4 dB), une faible perte d'insertion comprise entre -0.8 dB et -0.9 dB, un rapport d'onde stationnaire en tension (ROS) de 1.3 et une directivité de -14 dB. Les avantages supplémentaires incluent une stabilité à haute température, une fiabilité élevée d'un lot à l'autre et d'une pièce à l'autre, ainsi que des performances RF reproductibles.
Les nouveaux coupleurs haute directivité ITF de la série CP2816 permettent également des ajustements rapides des paramètres RF et sont idéaux pour une utilisation dans les applications sans fil haute fréquence s'étendant à l'ensemble des marchés des télécommunications, de l'aérospatiale commerciale, de l'armée et de la défense et de l'automobile, y compris les antennes actives, les stations de base, les systèmes d'urgence, les radios tactiques mobiles, les radios VHF et UHF, les systèmes radar et les équipements de test.
« Nos nouveaux coupleurs haute directivité à couche mince intégrés de la série CP2816 répondent à la demande croissante du marché pour des composants compacts et haute puissance optimisés pour les systèmes micro-ondes et RF », a déclaré Mohammed Abu-Naim, chef de produit RF chez KYOCERA AVX. « Les ingénieurs RF sont confrontés au défi de concevoir des circuits plus compacts, plus puissants et plus denses. Les nouveaux coupleurs de la série CP2816 garantissent une puissance transmise conforme aux spécifications dans des applications comme celles-ci et empêchent les amplificateurs de puissance de griller en raison de la puissance de retour. »
Les nouveaux coupleurs haute directivité ITF de la série CP2816 sont dotés de terminaisons LGA (Land Grid Array) en nickel recouvertes d'un revêtement de soudure sans plomb compatible avec les procédés de soudure automatiques ou manuels, tels que la refusion, la vague et la phase vapeur. Ils sont également conformes à la directive RoHS et à la norme IATF 16949, fabriqués dans une usine ISO 9001 et conditionnés en bande et en bobine pour un assemblage fiable.
Pour plus d'informations sur le nouveau KYOCERA AVX Coupleurs haute directivité série CP2816 Pour plus d'informations sur sa gamme complète de coupleurs haute directivité, veuillez consulter les liens intégrés ici. Pour commander, rendez-vous sur DigiKey et Mouser Electronics. Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, rendez-vous sur https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, X (Twitter) et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.