Solutions de connecteurs pour les applications automobiles et de transport
Écrit par : Matthieu Lawrence
Résumé:
L'interconnexion des câbles dans le secteur des transports continue d'évoluer à un rythme extrêmement rapide. Les technologies automobiles, largement portées par les véhicules électriques et les systèmes de conduite autonome, imposent des exigences particulièrement strictes aux connecteurs de câblage. D’une part, les bus à grande vitesse comme l’Ethernet automobile réduisent le poids total et la complexité des câbles. D'un autre côté, les exigences de fiabilité deviennent de plus en plus exigeantes avec des attentes de durée de vie de 200,000 XNUMX milles et un recours systématique à des technologies de capteurs très avancées telles que le radar et la vidéo.
TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT TECHNIQUE
L'interconnexion des câbles dans le secteur des transports continue d'évoluer à un rythme extrêmement rapide. Les technologies automobiles, largement portées par les véhicules électriques et les systèmes de conduite autonome, imposent des exigences particulièrement strictes aux connecteurs de câblage. D’une part, les bus à grande vitesse comme l’Ethernet automobile réduisent le poids total et la complexité des câbles. D'un autre côté, les exigences de fiabilité deviennent de plus en plus exigeantes avec des attentes de durée de vie de 200,000 XNUMX milles et un recours systématique à des technologies de capteurs très avancées telles que le radar et la vidéo.